(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

120x50x156mmキーボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

120x50x156mmキーボックス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,270円
税込単価
11,297円

【商品仕様】・鍵・カードキー・伝言メモなどの管理・受け渡しに。・番号設定可(4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キーボックス
  • ボックスタイプ:
    鍵無しタイプ
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    120×50×156
  • 重量:
    約920g
  • ツル径:
    Φ13mm
  • クリアランス:
    タテ:53mm、ヨコ:51mm
  • 内寸サイズ(mm):
    102×25×74(H)
  • 型番:
    NS-1264
  • メーカー:
    ノムラテック

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA983ZA-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983ZA-14

1個

10,270( 11,297円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・鍵・カードキー・伝言メモなどの管理・受け渡しに。
・番号設定可(4桁ダイアル式)
・単管パイプ(外径48.6mmまで)に取付可能
・壁面取付用ビス付属
・重量…約920g
・幅…120mm
・ツル径…直径13mm
・クリアランス…タテ:53mm、ヨコ:51mm
・サイズ…外寸:120×50×156(H)mm、内寸:102×25×74(H)mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120x50x156mmキーボックスの型番EA983ZA-14のページです。
型番EA983ZA-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

120x50x156mmキーボックス

120x50x156mmキーボックス

    キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

    キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

      フジテック BPセーフティボックス "BIG"

      フジテック BPセーフティボックス "BIG"

        キーボックス 鍵付タイプ

        キーボックス 鍵付タイプ

          キーハンガー

          キーハンガー

            キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)

            キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)

              メーカー エスコ エスコ フジテックジャパン トラスコ中山 エスコ エスコ
              通常価格 10,270円 6,180円 8,104円 15,179円 2,405円 9,520円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ キーボックス キーボックス キーボックス - - -
              ボックスタイプ 鍵無しタイプ 鍵無しタイプ 鍵付タイプ - - -
              間口×奥行×高さ(mm) 120×50×156 - - - - -
              重量 約920g - - - - -
              ツル径 Φ13mm - - - - 10mm

              120x50x156mmキーボックスのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました