(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスターリング(使用荷重3.15〜26.5t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987FF-61
マスターリング(使用荷重3.15〜26.5t) マスターリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,520円
税込単価
3,872円

【特長】・とても頑丈なつくりになっています。・材質:クロムモリブデン鋼

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリング
  • 材質:
    クロムモリブデン鋼
  • 商品詳細種別:
    マスターリング

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA987FF-61 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987FF-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987FF-61

3150
A:18、B:13、C:135、D:54

1個

3,520( 3,872円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・とても頑丈なつくりになっています。
・材質:クロムモリブデン鋼

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスターリング(使用荷重3.15〜26.5t)の型番EA987FF-61のページです。
型番EA987FF-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスターリング(使用荷重3.15〜26.5t)

マスターリング(使用荷重3.15〜26.5t)

    CM マスターリング HA 150

    CM マスターリング HA 150

      マスターリング(使用荷重1500〜22500kg)

      マスターリング(使用荷重1500〜22500kg)

        マスターリンクサブアッセンブリー

        マスターリンクサブアッセンブリー

          ハマーロック HL 1

          ハマーロック HL 1

            スリングチェーン(2本懸け/スプリングフック)

            スリングチェーン(2本懸け/スプリングフック)

              メーカー エスコ 日興製綱 CM CM CM エスコ
              通常価格 3,520円 35,214円 3,756円 7,220円 28,804円 16,833円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ スリング - スリング スリング - チェーンスリング
              材質 クロムモリブデン鋼 - - - - -
              商品詳細種別 マスターリング - - - - スリングチェーン

              マスターリング(使用荷重3.15〜26.5t)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA987FF-62
              EA987FF-63
              EA987FF-64
              EA987FF-65
              EA987FF-66
              EA987FF-67
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              使用荷重
              (Kg)
              サイズ(mm)

              5,450円

              ( 5,995円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              4250A:22、B:16、C:160、D:70

              7,180円

              ( 7,898円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              6700A:26、B:18、C:180、D:85

              12,320円

              ( 13,552円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              11200A:32、B:22、C:200、D:115

              16,620円

              ( 18,282円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              17000A:36、B:26、C:260、D:140

              36,050円

              ( 39,655円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              21200A:45、B:32、C:340、D:150

              46,450円

              ( 51,095円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              26500A:51、B:32、C:350、D:150

              チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました