(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竪吊クランプ(広口)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA984DS-13
竪吊クランプ(広口) 30-60mmタテツリクランプ(ヒロクチ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
63,206円 52,814円
税込単価
69,527円 58,095円

【仕様】・厚みのある鋼板に対応可能な広口タイプ・ワンタッチ安全ロック式

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    縦吊りクランプ
  • 詳細1:
    ワンタッチ安全ロック式
  • 商品詳細種別:
    竪吊クランプ(広口)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA984DS-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA984DS-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
全長(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984DS-13

0.5
30
60
308
2.5

1個

63,206円

52,814

( 58,095円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚みのある鋼板に対応可能な広口タイプ
・ワンタッチ安全ロック式

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竪吊クランプ(広口)の型番EA984DS-13のページです。
型番EA984DS-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竪吊クランプ(広口)

竪吊クランプ(広口)

    竪吊クランプ

    竪吊クランプ

      鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

      鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

        0.5tonドラム缶クランプ(アーム型)

        0.5tonドラム缶クランプ(アーム型)

          1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

          1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

            0-240mm コンクリート吊クランプ

            0-240mm コンクリート吊クランプ

              イージークランプ

              イージークランプ

                立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                  0.5ton 鋼板竪吊クランプ

                  0.5ton 鋼板竪吊クランプ

                    50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

                    50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

                      スクリュークランプ

                      スクリュークランプ

                        [コンクリート溝蓋用]吊クランプ

                        [コンクリート溝蓋用]吊クランプ

                          カム付フック

                          カム付フック

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スーパーツール エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 43,853円 39,533円 53,227円 58,828円 50,795円 46,960円 21,621円 25,140円 41,253円 19,714円 33,928円 53,223円 14,484円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ 横吊りクランプ コンクリート製品用クランプ その他 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ U字溝用クランプ ねじ式クランプ コンクリート製品用クランプ その他
                            詳細1 ワンタッチ安全ロック式 ワンタッチ安全ロック式 安全ロック式 - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 竪吊クランプ(広口) 竪吊クランプ 鋼板竪吊クランプ(手動ロック式) - - - イージークランプ - - - スクリュークランプ - カム付フック

                            竪吊クランプ(広口)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA984DS-11
                            EA984DS-12
                            EA984DS-14
                            EA984DS-15
                            EA984DS-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            クランプ幅 最小
                            (mm)
                            クランプ幅 最大
                            (mm)
                            全長(mm) 重量(kg)

                            43,853円

                            ( 48,238円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            0.510252201.4

                            48,753円

                            ( 53,628円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            0.520352201.5

                            68,344円

                            ( 75,178円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            130503505.5

                            85,912円

                            ( 94,503円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            225503808.2

                            102,841円

                            ( 113,125円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            3306043612.4

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました