(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA983PG-3
ケーブルプロテクター(低床型) ケーブルプロテクター(3ミゾ/テイショウガタ)

ケーブルプロテクター(低床型) EA983PG-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
44,760円
税込単価
49,236円

ケーブル保護×安全対策!高耐荷重ケーブルプロテクター。車両や歩行者の安全通行に...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリウレタン
  • 適合ケーブル径:
    φ19mm以下
  • 商品詳細種別:
    ケーブルプロテクター(低床型)

Loading...

EA983PG-3 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
重量
サイズ
耐荷重
チャンネル数
チャンネルサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983PG-3

5.5kg
幅:351mm、高さ:31.8mm、全長:914mm
7.7t
3
左右:32.5×19(H)mm中央50.8×19(H)mm

1個

44,760( 49,236円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブル保護×安全対策!高耐荷重ケーブルプロテクター。車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ。
【特長】
・開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます
・同サイズで連結可能です
・表面はエンボス加工されています
・平型ケーブルに最適です

EA983PG-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケーブルプロテクター(低床型)の型番EA983PG-3のページです。
型番EA983PG-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルプロテクター(低床型)

ケーブルプロテクター(低床型)

    914x510x76mmケーブルプロテクター(3溝)

    914x510x76mmケーブルプロテクター(3溝)

      914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット)

      914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット)

        914×133×19mm ケーブルプロテクター(1溝)

        914×133×19mm ケーブルプロテクター(1溝)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 41,350円 88,380円 70,880円 5,650円
          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          材質 ポリウレタン ポリウレタン 耐候性ポリウレタン ポリウレタン
          適合ケーブル径 φ19mm以下 Φ57.2以下 Φ57.2以下 -
          商品詳細種別 ケーブルプロテクター(低床型) - - -

          ケーブルプロテクター(低床型)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA983PG-2
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          重量 サイズ 耐荷重 チャンネル数 チャンネルサイズ

          41,350円

          ( 45,485円 )
          1個 -

          2日目

          一部当日出荷可能

          4.1kg幅:303mm高さ:31.8mm全長:914mm5.9t238(W)×19(H)mm

          モールカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました