(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

390×90mm 腕章(メッシュ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983RG-52A
390×90mm 腕章(メッシュ) ワンショウ(メッシュ/コウジセキニンシャ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,712円
税込単価
2,983円

【特長】・マジックテープで取り付け簡単(上部安全ピンも有り)・ナイロンメッシュ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 色:
    イエロー
  • 反射有無:
  • 材質:
    ナイロンメッシュ
  • サイズ(mm):
    390×90
  • 詳細1:
    マジックテープ、上部安全ピン付
  • 詳細2:
    軽量で風通し良好
  • 商品詳細種別:
    腕章(メッシュ)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA983RG-52A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983RG-52A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983RG-52A

工事責任者

1個

2,712( 2,983円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープで取り付け簡単(上部安全ピンも有り)
・ナイロンメッシュで軽くて風通しが良いです。
・サイズ:390×90mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

390×90mm 腕章(メッシュ)の型番EA983RG-52Aのページです。
型番EA983RG-52Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

390×90mm 腕章(メッシュ)

390×90mm 腕章(メッシュ)

    ヘルメット用ステッカー(技能講習修了者)

    ヘルメット用ステッカー(技能講習修了者)

      370x90mm 腕章

      370x90mm 腕章

        370x90mm 腕章(差込式)

        370x90mm 腕章(差込式)

          メーカー エスコ ユニット エスコ エスコ
          通常価格 2,712円 483円 590円 450円
          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 腕章 - 腕章 腕章
          イエロー - イエロー -
          反射有無 -
          材質 ナイロンメッシュ - PVC100% PVC
          サイズ(mm) 390×90 - - -

          390×90mm 腕章(メッシュ)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA983RG-51A
          EA983RG-53A
          EA983RG-54A
          EA983RG-55A
          EA983RG-56A
          EA983RG-57A
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          表示内容

          2,712円

          ( 2,983円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          安全パトロール

          2,712円

          ( 2,983円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          作業指揮者

          2,712円

          ( 2,983円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          合図者

          2,712円

          ( 2,983円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          監視員

          2,712円

          ( 2,983円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          玉掛責任者

          2,712円

          ( 2,983円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          監理技術者

          腕章カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました