(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンカバー(LED付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーンカバー(LED付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,190円
税込単価
3,509円

【商品仕様】・LEDでカラーコーンの視認性を高めます。・電源…単3電池×2本(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • 色:
    レッド
  • オプション品:
    カバー
  • 重量:
    172g
  • サイズ:
    340(高さ)×約100(上部直径)×約190(下部直径)mm
  • 材質:
    ポリ塩化ビニル
  • 光源:
    LED球24個
  • 電源:
    単3電池×2本(別売)
  • 電池寿命:
    約50時間
  • 型番:
    5808240
  • メーカー:
    ミズケイ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。コーンは別売です。

型番

EA983FT-128 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-128

1個

3,190( 3,509円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・LEDでカラーコーンの視認性を高めます。
・電源…単3電池×2本(別売)
・光源…LED球
・重量…172g
・全長…340mm
・材質…ポリ塩化ビニル

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。コーンは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンカバー(LED付)の型番EA983FT-128のページです。
型番EA983FT-128に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンカバー(LED付)

コーンカバー(LED付)

    370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

    370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

      [単1x4本] LEDライトコーン

      [単1x4本] LEDライトコーン

        チッコウコーン

        チッコウコーン

          500x232mm コーン透明表示カバー

          500x232mm コーン透明表示カバー

            サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

            サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

              ソフトコーン 反射 H450

              ソフトコーン 反射 H450

                TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段

                TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段

                  ガードコーン【ミツギロン工業】

                  ガードコーン【ミツギロン工業】

                    コーンカバー2お客様専用コーン標示カバー

                    コーンカバー2お客様専用コーン標示カバー

                      380x380x700mm ヤワラカコーン

                      380x380x700mm ヤワラカコーン

                        コーン用ジョイント

                        コーン用ジョイント

                          ソフトスコッチコーン

                          ソフトスコッチコーン

                            メーカー エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ 三甲 ユニット トラスコ中山 ミツギロン工業 アズワン エスコ エスコ トーグ安全工業
                            通常価格 3,190円 7,210円 6,624円 2,485円 650円 2,613円 5,000円 934円 2,167円 1,485円 4,620円 680円 2,415円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン用オプション -
                            レッド レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド/ホワイト - レッド/ホワイト - レッド/ホワイト - - - - レッド
                            オプション品 カバー - - - カバー - - - - - - その他 -
                            重量 172g 3.2kg 1.7kg(電池含) - 40g - - - - - 1kg - -
                            サイズ 340(高さ)×約100(上部直径)×約190(下部直径)mm - - - 500x232mm - - - - - - - -

                            コーンカバー(LED付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました