(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2000mmガードバー(LED付/2本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2000mmガードバー(LED付/2本)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,820円
税込単価
7,502円

【商品仕様】・長さ…2m・重量…412g・材質…ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    バー
  • 重量:
    412g
  • 材質:
    ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン
  • 入数:
    2本入り
  • 長さ:
    2m
  • 電源:
    ソーラー電池
  • 型番:
    5808290
  • メーカー:
    ミズケイ
  • 直径:
    Φ34
  • 先端径:
    約Φ90

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA983FV-300 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FV-300

1パック

2個入り

6,820( 7,502円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…2m
・重量…412g
・材質…ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン
・電源…単1電池×2本(別売)
・LED付
・入数…2本入り

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2000mmガードバー(LED付/2本)の型番EA983FV-300のページです。
型番EA983FV-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2000mmガードバー(LED付/2本)

2000mmガードバー(LED付/2本)

    コーンカバー(LED付)

    コーンカバー(LED付)

      サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒

      サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒

        ユニット コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂

        ユニット コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂

          2灯式LED警告灯“ラビットアイ”

          2灯式LED警告灯“ラビットアイ”

            LEDコーンバー

            LEDコーンバー

              コーンベッド CO-BE

              コーンベッド CO-BE

                サンコー コーンバーφ34(3.0m) 黄/黒

                サンコー コーンバーφ34(3.0m) 黄/黒

                  φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

                  φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

                    サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

                    サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

                      サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒

                      サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒

                        コーン用標識

                        コーン用標識

                          サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒

                          サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒

                            メーカー エスコ エスコ 三甲 ユニット キタムラ産業 キタムラ産業 ミツギロン工業 三甲 エスコ 三甲 三甲 エスコ 三甲
                            通常価格 6,820円 3,190円 2,050円 720円 12,337円 11,039円 745円 1,940円 1,190円 4,140円 1,238円 1,740円 2,063円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 バー カバー - アダプター その他 バー コーンヘッド - アダプター バー バー コーンヘッド バー
                            重量 412g 172g - - - - - - 55g - - 122g -
                            材質 ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン ポリ塩化ビニル - - - - - - ポリプロピレン - - 本体:ポリエチレン、表示部:PETシール -
                            入数 2本入り - - - - - - - - - - - -

                            2000mmガードバー(LED付/2本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました