(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED小型積層信号灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FW-27A
LED小型積層信号灯 LEDコガタセキソウシンゴウトウ(3ショク)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,600円
税込単価
19,360円

・色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。・IP54対応、湿気や塵埃...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
  • コード長:
    1000mm
  • 光源:
    LED球
  • ポールサイズ:
    Φ21.7×285mm
  • 取付ブラケットサイズ:
    75×80×3(t)mm
  • 商品詳細種別:
    LED小型積層信号灯

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA983FW-27A 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

LED小型積層信号灯 取扱説明書1LED小型積層信号灯 取扱説明書2
商品情報を表示

EA983FW-27A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格電圧
重量
本体サイズ
色詳細
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FW-27A

その他
AC100~240V
645g
Φ40×289mm
赤・黄・緑
ポール取付型

1個

17,600( 19,360円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。
・IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED小型積層信号灯の型番EA983FW-27Aのページです。
型番EA983FW-27Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED小型積層信号灯

LED小型積層信号灯

    [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

    [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

      LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式)

      LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式)

        [単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95

        [単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95

          LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

          LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

            AC90-250VLED信号灯ベースユニット

            AC90-250VLED信号灯ベースユニット

              赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)

              赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)

                マルチ誘導棒「誘灯生」

                マルチ誘導棒「誘灯生」

                  ミツトモ 点滅指示灯 赤

                  ミツトモ 点滅指示灯 赤

                    TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラック

                    TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラック

                      LED合図灯

                      LED合図灯

                        単3x4本/522mm LED三角保安灯

                        単3x4本/522mm LED三角保安灯

                          78x432x787mm LED方向指示灯

                          78x432x787mm LED方向指示灯

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミズケイ イチネンアクセス トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 9,636円 1,060円 2,150円 995円 1,860円 10,583円 2,385円 2,169円 1,990円 466円 2,647円 25,947円 23,240円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   7日目   2日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            材質 本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 本体:ポリカーボネート 本体:ポリカーボネート、受け部:ポリプロピレン - - - - - -
                            コード長 1000mm - - - - 1300mm - - - - - - -
                            光源 LED球 LED×8灯 - LED×8灯 LED×6灯 - 赤色LED球×2灯、青色LED球×1灯 - - - - LED球21灯 -
                            ポールサイズ Φ21.7×285mm - - - - - - - - - - - -
                            取付ブラケットサイズ 75×80×3(t)mm - - - - - - - - - - - -

                            LED小型積層信号灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FW-21A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電圧 重量 本体サイズ 色詳細 詳細1

                            9,636円

                            ( 10,600円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            DC24V495gΦ40×139mm--

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました