(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[乾電池式] LEDピカピカチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[乾電池式] LEDピカピカチューブ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,980円
税込単価
4,378円

【特長】暗くなると自動点滅する明暗センサー内蔵。【用途】夜間の工事現場等に最適...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    Φ22×10m
  • 電池寿命:
    約70時間
  • 光源:
    LED球
  • 商品詳細種別:
    [乾電池式]LEDピカピカチューブ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA983FX-44 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源
LED色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FX-44

単1電池×2本(別売)
-

1個

3,980( 4,378円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
暗くなると自動点滅する明暗センサー内蔵。
【用途】
夜間の工事現場等に最適。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[乾電池式] LEDピカピカチューブの型番EA983FX-44のページです。
型番EA983FX-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[乾電池式] LEDピカピカチューブ

[乾電池式] LEDピカピカチューブ

    [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

    [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

      10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

      10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

        [単1×2本]LED回転灯(マグネット付)

        [単1×2本]LED回転灯(マグネット付)

          LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

          LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

            [単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

            [単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

              [単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95

              [単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95

                159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

                159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

                  [DC12V・24V] LED回転灯(マグネット付/黄色) EA983FS-800

                  [DC12V・24V] LED回転灯(マグネット付/黄色) EA983FS-800

                    LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式)

                    LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式)

                      電池式LED警告灯

                      電池式LED警告灯

                        LEDソーラーチューブ

                        LEDソーラーチューブ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 キタムラ産業
                          通常価格 3,980円 1,060円 7,750円 2,070円 1,860円 2,440円 995円 2,100円 3,690円 2,150円 2,091円 16,071円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          サイズ Φ22×10m 85×375(H)mm Φ22mm×10m Φ95×145(H)mm 90×280(H)mm Φ100×30 80×250(H)mm 159×95×57mm Φ115×115(H)mm - - -
                          電池寿命 約70時間 100時間 - - 60時間 - 100時間 - - 60時間 - -
                          光源 LED球 LED×8灯 LED×赤24個使用 LED球×30灯 LED×6灯 赤色LED球12灯、白色LED球3灯 LED×8灯 - LED球×64灯 - - -
                          商品詳細種別 [乾電池式]LEDピカピカチューブ - - - - - - シグナルライト(高輝度LED) - - - -

                          [乾電池式] LEDピカピカチューブのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA983FX-42
                          EA983FX-43
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          電源 LED色

                          4,470円

                          ( 4,917円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          単1電池×3本(別売)-

                          4,470円

                          ( 4,917円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          その他単1電池×3本(別売)

                          工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました