(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

570x1800mmバリケード用垂幕

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

570x1800mmバリケード用垂幕

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,170円
税込単価
3,487円

【商品仕様】・サイズ…570×1800mm・材質…ポリエステル・固定バンド止め...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 材質(本体):
    ポリエステル
  • 取付方法:
    その他
  • サイズ:
    570×1800mm
  • 取付方法詳細:
    固定バンド止め

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA983FT-408 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-408

1個

3,170( 3,487円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…570×1800mm
・材質…ポリエステル
・固定バンド止め
・特殊メッシュ素材により風抜け良好
・鮮やかな蛍光色&反射材で視認性抜群です。
・A3クリアポケット付で簡単にデザインの変更ができます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

570x1800mmバリケード用垂幕の型番EA983FT-408のページです。
型番EA983FT-408に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

570x1800mmバリケード用垂幕

570x1800mmバリケード用垂幕

    ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

    ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

      ロープ式ピカぞう

      ロープ式ピカぞう

        国旗

        国旗

          注水型マルチのぼりスタンド Q型 日本緑十字社

          注水型マルチのぼりスタンド Q型 日本緑十字社

            三角旗 ターポリン 240/300×260mm

            三角旗 ターポリン 240/300×260mm

              のぼり旗

              のぼり旗

                マジックテープ付三角旗 ターポリン

                マジックテープ付三角旗 ターポリン

                  ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

                  ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

                    ユニット スナップ 鉄製 24×79mm

                    ユニット スナップ 鉄製 24×79mm

                      蛍光旗

                      蛍光旗

                        メーカー エスコ ユニット つくし工房 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス
                        通常価格 3,170円 6,764円 4,956円 1,077円 4,999円 450円 3,780円 1,200円 460円 644円 804円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   2日目   1日目~  
                        形状 角型 吹き流し 三角型 - その他 三角型 角型 三角型 - - 角型
                        材質(本体) ポリエステル - その他 - その他 ビニール ポリエステル その他 その他 - その他
                        取付方法 その他 - 筒状通し穴 - その他 - その他 その他 - - ハトメ穴タイプ
                        サイズ 570×1800mm - - - - - - - - - -
                        取付方法詳細 固定バンド止め - - - - - - - - - -

                        570x1800mmバリケード用垂幕のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        垂れ幕カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました