(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mmラチェットバックル(樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

25mmラチェットバックル(樹脂製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

【商品仕様】・樹脂製なのでベルトを傷つけません。・全長…105mm・材質…ポリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機用パーツ
  • 最大使用荷重(t):
    0.06
  • 適合ベルト幅(mm):
    25
  • 全長:
    105mm
  • 材質:
    ポリアセタール樹脂
  • 商品詳細種別:
    ラチェット式バックル

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA982B-802 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982B-802

1個

770( 847円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・樹脂製なのでベルトを傷つけません。
・全長…105mm
・材質…ポリアセタール樹脂
・適用バンド幅…25mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mmラチェットバックル(樹脂製)の型番EA982B-802のページです。
型番EA982B-802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mmラチェットバックル(樹脂製)

25mmラチェットバックル(樹脂製)

    荷締ストラップ(橙)

    荷締ストラップ(橙)

      ラッシングベルト(カムバックル式) 両端シボリ縫製

      ラッシングベルト(カムバックル式) 両端シボリ縫製

        25mm 荷締ストラップ

        25mm 荷締ストラップ

          ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド

          ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド

            荷締ストラップ(OD)

            荷締ストラップ(OD)

              ベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) カムバックル式

              ベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) カムバックル式

                コーナープロテクター (ベルト荷締機用パーツ)

                コーナープロテクター (ベルト荷締機用パーツ)

                  45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

                  45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

                    ベルト荷締機用コーナーパット

                    ベルト荷締機用コーナーパット

                      ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA

                      ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA

                        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製

                        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製

                          25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

                          25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ キトー エスコ キトー エスコ allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) エスコ トラスコ中山 キトー キトー エスコ
                            通常価格 770円 965円 2,080円 379円 1,756円 939円 4,172円 7,386円 2,640円 1,213円 2,295円 2,937円 940円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ベルト荷締機用パーツ 荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ 荷締機 ベルト荷締機用パーツ トラックレール 荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ
                            最大使用荷重(t) 0.06 0.05 0.05 0.02 - 0.05 0.18 - 0.045 - 0.05 - 0.045
                            適合ベルト幅(mm) 25 - - - - - 25 50 - - - - 25
                            全長 105mm - - - - - - - - - - - 39mm
                            材質 ポリアセタール樹脂 - - - - - - - - - - - SUS316

                            25mmラチェットバックル(樹脂製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました