(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA980SB-4
リンクチェーン(ステンレス製) リンクチェーン(ステンレスセイ)

リンクチェーン(ステンレス製) EA980SB-4
  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,647円 23,982円
税込単価
29,312円 26,380円

・線径が大きく強度も強いリンクチェーンです。

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    SUS316
  • 詳細1:
    溶接あり
  • 詳細2:
    研磨仕上げ
  • 商品詳細種別:
    リンクチェーン(ステンレス製)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA980SB-4 の仕様・寸法情報

型番
全長
線径
使用荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA980SB-4

30m
2mm
30kg

1個

26,647円

23,982

( 26,380円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・線径が大きく強度も強いリンクチェーンです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

EA980SB-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リンクチェーン(ステンレス製)の型番EA980SB-4のページです。
型番EA980SB-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リンクチェーン(ステンレス製)

リンクチェーン(ステンレス製)

    リンクチェーン(ステンレス製)

    リンクチェーン(ステンレス製)

      リンクチェーン(ステンレス製)

      リンクチェーン(ステンレス製)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 3,324円 5,216円 2,060円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
        材質詳細 SUS316 SUS316 SUS304
        詳細1 溶接あり 溶接あり 研磨仕上げ
        詳細2 研磨仕上げ 研磨仕上げ 溶接あり
        商品詳細種別 リンクチェーン(ステンレス製) リンクチェーン(ステンレス製) リンクチェーン

        リンクチェーン(ステンレス製)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA980SB-12
        EA980SB-13
        EA980SB-14
        EA980SB-2
        EA980SB-21
        EA980SB-23
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        全長 線径 使用荷重

        8,330円

        ( 9,163円 )
        1個 -

        2日目

        一部当日出荷可能

        5m2.5mm60kg

        14,843円

        ( 16,327円 )
        1個 -

        2日目

        一部当日出荷可能

        10m2.5mm60kg

        31,929円

        ( 35,122円 )
        1個 -

        2日目

        一部当日出荷可能

        30m2.5mm60kg

        7,043円

        ( 7,747円 )
        1個 -

        2日目

        一部当日出荷可能

        5m2mm30kg

        3,324円

        ( 3,656円 )
        1個 -

        2日目

        一部当日出荷可能

        2m3mm100kg

        14,166円

        ( 15,583円 )
        1個 -

        2日目

        一部当日出荷可能

        10m3mm100kg

        チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました