(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA979CR-180
スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) スチールタナヨウタイシンベルト(ナイロン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,290円
税込単価
2,519円

商品、書類の落下防止に最適。軽い物から重量物までしっかりとガードします。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    家具転倒防止用金具
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    ナイロン
  • ベルト幅:
    25mm
  • 破断荷重:
    90kg
  • 適合支柱サイズ:
    12~16cm
  • 商品詳細種別:
    スチール棚用耐震ベルト

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA979CR-180 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ナイロン
  • 破断荷重:90kg
  • ベルト幅:25mm
  • 適合支柱サイズ:12~16cm
  • 適合棚間口:1,500mm(EA979CR-150)、1,800mm(EA979CR-180)

使用方法・使用事例

使用事例

スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)  使用事例
 
商品情報を表示

EA979CR-180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合棚間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA979CR-180

1800mm

1個

2,290( 2,519円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

商品、書類の落下防止に最適。軽い物から重量物までしっかりとガードします。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)の型番EA979CR-180のページです。
型番EA979CR-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)

スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)

    落下ストッパーS LH-916S-Pシリーズ

    落下ストッパーS LH-916S-Pシリーズ

      落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)

      落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)

        スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)

        スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)

          防災ネット 落ちないくんII

          防災ネット 落ちないくんII

            落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ

            落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ

              メーカー エスコ アズワン リンテック21 エスコ アズワン アズワン
              通常価格 2,240円 1,600円 1,650円 3,080円 9,900円 2,630円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 - 家具転倒防止用金具
              ブルー グレー グレー その他 - グレー
              材質 ナイロン - - バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン - -
              ベルト幅 25mm - - 25mm - -
              破断荷重 90kg - - - - -

              スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA979CR-150
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              適合棚間口

              2,240円

              ( 2,464円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              1500mm

              転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました