(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1258x400x365mmベンチ(背無/青)

1258x400x365mmベンチ(背無/青)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,930円
税込単価
24,123円

【商品仕様】・材質…座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチールパイプ(粉体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背なし
  • 色:
    ブルー系
  • 重量:
    約9.2kg
  • 材質:
    座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチールパイプ(粉体塗装)
  • 使用サイズ:
    約1258(W)×400(D)×365(H)mm
  • 収納サイズ:
    約1258×400×100mm
  • 耐荷重:
    約250kg(均等に座った時)
  • 色詳細:
  • 型番:
    BC-302-412-3
  • メーカー:
    テラモト

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA956XE-66A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956XE-66A

1個

21,930( 24,123円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチールパイプ(粉体塗装)
・使用サイズ…約1258(W)×400(D)×365(H)mm
・収納サイズ…約1258×400×100mm
・重量…約9.2kg
・耐荷重…約250kg(均等に座った時)
・脚部折りたたみ式・組立てがワンタッチ
・省スペースでの収納が可能

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

EA956XE-66Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1258x400x365mmベンチ(背無/青)の型番EA956XE-66Aのページです。
型番EA956XE-66Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1258x400x365mmベンチ(背無/青)

1258x400x365mmベンチ(背無/青)

    折りたたみホームベンチ

    折りたたみホームベンチ

      ベンチ背付

      ベンチ背付

        テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 緑

        テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 緑

          テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 青

          テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 青

            テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 緑

            テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 緑

              ベンチ背なし

              ベンチ背なし

                1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

                1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

                  1800x400x365mm ベンチ(折畳み式)

                  1800x400x365mm ベンチ(折畳み式)

                    テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青

                    テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青

                      ロビーチェア 背無W1800

                      ロビーチェア 背無W1800

                        ロビーチェア W1800

                        ロビーチェア W1800

                          メーカー エスコ テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト エスコ エスコ テラモト 藤沢工業 藤沢工業
                          通常価格 21,930円 20,048円 31,040円 40,452円 43,341円 40,619円 24,405円 49,750円 29,219円 43,486円 54,708円 114,077円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 7日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   18日目   12日目  
                          商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ - -
                          種類 背なし - 背付 背付 背付 背付 背なし 背なし 背なし 背付 - -
                          ブルー系 ブルー系 - グリーン系 ブルー系 グリーン系 - - グレー系 ブルー系 - -
                          重量 約9.2kg - - - - - - 7.7kg 15kg - - -
                          材質 座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチールパイプ(粉体塗装) - - - - - - 座部:ポリエチレン、フレーム:アルミ(粉体塗装) 座面:ポリエチレン、脚:スチール角パイプに粉体塗装 - - -

                          1258x400x365mmベンチ(背無/青)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました