(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

900x380x1820mmパーテーション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

900x380x1820mmパーテーション

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,016円 25,841円
税込単価
31,918円 28,425円

【商品仕様】・材質…スクリーン:ポリエステル(防炎加工)、フレーム:スチールパ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 重量:
    5kg
  • サイズ:
    900(W)×380(D)×1820(H)mm
  • 材質:
    パネル:ポリエステル(防炎加工)/フレーム:スチールパイプΦ22.2mm(塗装ホワイト)/脚部:アルミ(塗装ホワイト)/キャスター:ナイロン/アジャスター:PE
  • キャスター:
    自在×4
  • カラー:
    ベージュ
  • メーカー:
    内田洋行(UCHIDA)
  • メーカー型番:
    5-600-1042
  • 商品名:
    1連キャスター SS-631C

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • お客様組立品。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954EA-122A

1個

29,016円

25,841

( 28,425円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スクリーン:ポリエステル(防炎加工)、フレーム:スチールパイプ直径22.2mm(塗装ホワイト)、脚部:アルミ(塗装ホワイト)、キャスター:ナイロン、アジャスター:PE
・キャスター…自在×4
・質量…5.0kg
・サイズ…900(W)×380(D)×1820(H)mm
・タイプ…1連
・カラー…ベージュ
・クロスとパイプ支柱を組み合わせたシンプルで機能的なスクリーンです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • お客様組立品。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900x380x1820mmパーテーションの型番EA954EA-122Aのページです。
型番EA954EA-122Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

900x380x1820mmパーテーション

900x380x1820mmパーテーション

    ZIPLINKシステムパーティション YSNP100S-BL

    ZIPLINKシステムパーティション YSNP100S-BL

      ZIPLINKシステムパーティション YSNP70M-BL

      ZIPLINKシステムパーティション YSNP70M-BL

        ZIPLINKシステムパーティション YSNP100M-BL

        ZIPLINKシステムパーティション YSNP100M-BL

          ZIPLINKシステムパーティション YSNP120S-BL

          ZIPLINKシステムパーティション YSNP120S-BL

            ZIPLINKシステムパーティション YSNP120M-BL

            ZIPLINKシステムパーティション YSNP120M-BL

              メーカー エスコ 林製作所 林製作所 林製作所 林製作所 林製作所
              通常価格 29,016円 14,517円 15,396円 16,109円 15,011円 17,870円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 6日目   7日目   19日目   6日目   19日目  
              種類 パーティーション - - - - -
              重量 5kg - - - - -
              サイズ 900(W)×380(D)×1820(H)mm - - - - -
              材質 パネル:ポリエステル(防炎加工)/フレーム:スチールパイプΦ22.2mm(塗装ホワイト)/脚部:アルミ(塗装ホワイト)/キャスター:ナイロン/アジャスター:PE - - - - -
              キャスター 自在×4 - - - - -

              900x380x1820mmパーテーションのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました