(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABC消火器(自動車用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ABC消火器(自動車用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,291円
税込単価
19,020円

自動車火災に威力を発揮します。乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。【特...

詳細情報を確認する

型番

EA999ME-10A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
放射時間(秒)
薬剤量(kg)
総重量
全高
使用温度範囲
全幅
胴径
放射距離
詳細1
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA999ME-10A

約17(20℃時)
3.5
約5.0kg(ブラケット除く)
約512mm
-20~+40℃
約200mm
約Φ123
3~6m(20℃時)
自動車用粉末ABC
ブラケット、リサイクルシール

1個

17,291( 19,020円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車火災に威力を発揮します。
乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。
【特長】
・軽く、耐久性に優れるアルミ製容器を採用。
・キズを防ぐ底部樹脂加工。
【仕様】
・自動車用粉末ABC
・能力単位:A-3、B-7、C
・放射時間:約17秒(20℃時)
・放射距離:3~6m(20℃時)
・加圧式
・ストップ機能付
・ブラケット付き
・リサイクルシール付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABC消火器(自動車用)の型番EA999ME-10Aのページです。
型番EA999ME-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABC消火器(自動車用)

ABC消火器(自動車用)

    消火器ボックス置型 PFDタイプ

    消火器ボックス置型 PFDタイプ

      消火器スタンド 蓄光表示

      消火器スタンド 蓄光表示

        消火器用格納箱 スチール

        消火器用格納箱 スチール

          消火器保護カバー ポリプロピレン 620×280mm

          消火器保護カバー ポリプロピレン 620×280mm

            消火器スタンド 表示板付

            消火器スタンド 表示板付

              ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

              ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

                火消しスプレー(エアゾール)

                火消しスプレー(エアゾール)

                  消火器収納箱

                  消火器収納箱

                    スイガラ消火器スタンド

                    スイガラ消火器スタンド

                      メーカー エスコ PROFIT(ヒガノ) ユニット 日本ドライケミカル ユニット ユニット MORITA(モリタ防災テック) アズワン 日本ドライケミカル ユニット
                      通常価格 17,291円 13,548円 3,624円 5,326円 1,112円 2,979円 14,174円 3,294円 98,400円 8,944円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   18日目   6日目  
                      商品タイプ 消火器 消火器収納 消火器収納 消火器収納 - 消火器収納 消火器 消火器 消火器収納 消火器収納
                      仕様 加圧式 - - - - - 蓄圧式 - - -
                      消火剤タイプ 粉末 - - - - - 強化液 エアゾール - -
                      ストップ機能 - - - - - - - -

                      ABC消火器(自動車用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました