(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1200mmx180m気化性防錆紙(鉄・非鉄両用)

1200mmx180m気化性防錆紙(鉄・非鉄両用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
33,900円
税込価格
37,290円

【商品仕様】・ゼラストペーパー・材質…基材:クラフト紙・鉄・非鉄両用・粘着なし...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    紙(ロール)
  • 用途:
    鉄工材
  • 対応材質:
  • 防錆期間:
    2年~
  • サイズ範囲(幅)(mm):
    1,001~
  • サイズ範囲(長さ)(mm):
    1,001~
  • 材質:
    基材:クラフト紙
  • 有効期間:
    3年
  • 厚さ(mm):
    約0.07~0.08(参考)
  • 幅(mm):
    1200
  • 長さ(m):
    180

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944WP 解除

【販売終了品】2025年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

Loading...

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚み(参考)(mm)仕様材質有効期間
EA944WP1,200180約0.07~0.08ゼラストペーパー、鉄・非鉄両用、粘着なし基材: クラフト紙3年
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944WP

1個

33,900( 37,290円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゼラストペーパー
・材質…基材:クラフト紙
・鉄・非鉄両用
・粘着なし
・有効期間…3年
・クラフト紙に練り込んだゼラストが徐々に昇華し、大気中の水蒸気に溶解して錆を防ぎます。
・幅(mm)…1200
・長さ(m)…180
・厚み(mm)…約0.07/0.08(参考)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1200mmx180m気化性防錆紙(鉄・非鉄両用)

1200mmx180m気化性防錆紙(鉄・非鉄両用)

    アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

    アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

      気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

      気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

        気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

        気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

          防錆袋(鉄用/100枚)

          防錆袋(鉄用/100枚)

            ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

            ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

              アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

              アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

                防錆シート

                防錆シート

                  アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

                  アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

                    アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

                    アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

                      非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

                      非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

                        アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

                        アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

                          アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

                          アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

                            メーカー エスコ アドコート アドコート アドコート エスコ トラスコ中山 アドコート ウィザ(旧:アークランドサカモト) アドコート アドコート エスコ アドコート アドコート
                            通常価格 33,900円 45,568円 4,261円 3,787円 979円 1,195円 37,939円 616円 41,019円 23,083円 1,840円 21,951円 43,775円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目  
                            種類 紙(ロール) - - - 紙(シート) - - - 紙(ロール) 紙(ロール) 紙(シート)
                            用途 鉄工材 - - - 鉄工材 - - - - 鉄工材 - - 鉄工材
                            対応材質 - - 鉄 / 銅 - - - - - 鉄 / ステンレス / アルミ 鉄 / ステンレス / アルミ
                            防錆期間 2年~ - ~12ヶ月 ~12ヶ月 ~12ヶ月 ~12ヶ月 - - - ~2年 ~12ヶ月 2年~ 2年~
                            サイズ範囲(幅)(mm) 1,001~ - 501~1,000 501~1,000 - - - 101~300 - 501~1,000 - 501~1,000 501~1,000

                            1200mmx180m気化性防錆紙(鉄・非鉄両用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト