(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気化性防錆紙

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944WP-2
気化性防錆紙【50~200個入り】 A5キカセイボウセイシ(100マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,490円
税込単価
3,839円

・クラフト紙に練り込んだゼラストが徐々に昇華し、大気中の水蒸気に溶解して錆を防...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    紙(シート)
  • 用途:
    鉄工材
  • 対応材質:
  • 防錆期間:
    2年~
  • サイズ範囲(幅)(mm):
    101~300
  • 材質:
    基材:クラフト紙
  • 有効期間:
    3年
  • 厚さ(mm):
    約0.07~0.08(参考)
  • 詳細1:
    ゼラストペーパー
  • 詳細2:
    鉄・非鉄両用
  • 詳細3:
    粘着なし
  • 商品詳細種別:
    気化性防錆紙

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)厚み(参考)(mm)仕様材質有効期間
EA944WP-1148×210(A5)約0.07~0.08ゼラストペーパー、鉄・非鉄両用、粘着なし基材: クラフト紙3年
EA944WP-2210×297(A4)ゼラストペーパー、鉄・非鉄両用、粘着なし基材: クラフト紙3年
EA944WP-3297×420(A3)ゼラストペーパー、鉄・非鉄両用、粘着なし基材: クラフト紙3年
 
商品情報を表示

EA944WP-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ範囲(長さ)(mm)
入数
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944WP-2

101~300
100枚
210×297(A4)

1パック

100個入り

3,490( 3,839円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・クラフト紙に練り込んだゼラストが徐々に昇華し、大気中の水蒸気に溶解して錆を防ぎます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気化性防錆紙の型番EA944WP-2のページです。
型番EA944WP-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気化性防錆紙

気化性防錆紙

    ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

    ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

      エフラクスF

      エフラクスF

        サンハヤト 防錆ヴェポラパック

        サンハヤト 防錆ヴェポラパック

          エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

          エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

            気化性防錆剤スプレー

            気化性防錆剤スプレー

              気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

              気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

                防錆シート

                防錆シート

                  アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

                  アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

                    気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

                    気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

                      金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

                      金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

                        ゼラストフィルム鉄用

                        ゼラストフィルム鉄用

                          非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

                          非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

                            メーカー エスコ トラスコ中山 中京化成工業 サンハヤト アドコート 旭エンジニアリング アドコート ウィザ(旧:アークランドサカモト) アドコート アドコート イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 新潟精機(SK) エスコ
                            通常価格 3,140円 992円 37,029円 1,128円 5,400円 2,443円 4,261円 616円 37,939円 3,928円 1,060円 325円 1,840円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   4日目   1日目   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 紙(シート) - スプレー - 紙(シート) スプレー - - - 紙(ロール) スプレー フィルム(シート)
                            用途 鉄工材 その他 - - - - - - - 工具類 - - -
                            対応材質 - - - - - - - - -
                            防錆期間 2年~ - ~12ヶ月 - ~12ヶ月 - ~12ヶ月 - - ~2年 - - ~12ヶ月
                            サイズ範囲(幅)(mm) 101~300 - - - - - 501~1,000 101~300 - 501~1,000 - - -

                            気化性防錆紙のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            加工済み部品の防錆に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/23
                            加工済み部品の防錆に使用しました。
                            効果が目に見えないので何とも言えませんが、室内保管、ビニール袋に入れて1か月経過で錆は出ていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944WP-1
                            EA944WP-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ範囲(長さ)
                            (mm)
                            入数 サイズ(mm)

                            3,140円

                            ( 3,454円 )

                            200個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            101~300200枚148×210(A5)

                            3,480円

                            ( 3,828円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            301~50050枚297×420(A3)

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました