(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動車用ハーフボディカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944KF-11
自動車用ハーフボディカバー ジドウシャヨウハーフボディカバー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,400円
税込単価
3,740円

・撥水・断熱効果により、日除け、鳥糞や猫などの獣害、霜、雪、黄砂からの車体保護...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944KF-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA944KF-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
適合(目安)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944KF-11

1470
4800
普通車・軽ワゴン車

1個

3,400( 3,740円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・撥水・断熱効果により、日除け、鳥糞や猫などの獣害、霜、雪、黄砂からの車体保護に
・着脱が容易なハーフ仕様

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動車用ハーフボディカバーの型番EA944KF-11のページです。
型番EA944KF-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動車用ハーフボディカバー

自動車用ハーフボディカバー

    難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50m

    難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50m

      MF スベランシート0.03 1000×100m

      MF スベランシート0.03 1000×100m

        塗装用タイヤカバー(2枚)

        塗装用タイヤカバー(2枚)

          MF スベランシート0.05 1000×100m

          MF スベランシート0.05 1000×100m

            MF スベランシート0.03 1800×100m

            MF スベランシート0.03 1800×100m

              テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

              テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

                塗装用養生シート

                塗装用養生シート

                  ラミテクトサーモ

                  ラミテクトサーモ

                    テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

                    テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

                      ルーフラミテクト

                      ルーフラミテクト

                        テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

                        テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

                          グラスガード

                          グラスガード

                            メーカー エスコ 旭産業 エムエフ エスコ エムエフ エムエフ テサ トラスコ中山 エムエフ テサ エムエフ テサ エムエフ
                            通常価格 3,400円 32,001円 4,057円 6,200円 6,787円 6,970円 737円 1,246円 14,912円 644円 27,295円 480円 39,918円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   5日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ マスキング用品 - 塗装用養生シート マスキング用品 塗装用養生シート 塗装用養生シート マスカー - - マスカー - マスカー -
                            グレー 透明 グリーン ホワイト グリーン グリーン 透明 透明 - 透明 - 透明 -
                            材質(シート・フィルム) ポリエステル ポリエチレン ポリエチレン ポリエステル ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - -

                            自動車用ハーフボディカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944KF-12
                            EA944KF-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ(m) 適合(目安)

                            3,520円

                            ( 3,872円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            14705300大型セダン・大型ワゴン車

                            3,990円

                            ( 4,389円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            16505550ミニバン・SUV

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました