(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスキングシート(車輌用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944MC-22AA
マスキングシート(車輌用)【1~20個入り】 マスキングシート(シャリョウヨウ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
22,090円 18,783円
税込単価
24,299円 20,661円

【特長】自動車補修塗装用のマスキングシートです。基材:和紙、粘着剤:ゴム系の材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスカー
  • 材質(テープ):
    その他
  • 材質(シート・フィルム):
    その他
  • 厚さ:
    シート:0.01mm、マスキングテープ:0.09mm
  • シート材質:
    HDPEタンカル
  • マスキングテープ材質:
    基材:和紙、粘着剤:ゴム系
  • 詳細1:
    自動車補修塗装用
  • 粘着力:
    2.00N/10mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944MC-22AA 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)材質入数(巻)用途
EA944MC-21AB1,000350.01基材: ポリエチレン炭カル、粘着剤: ゴム系1自動車補修塗装用
EA944MC-22AB1,800180.01基材: ポリエチレン炭カル、粘着剤: ゴム系1自動車補修塗装用
EA944MC-21AA1,000350.01基材: ポリエチレン炭カル、粘着剤: ゴム系20自動車補修塗装用
EA944MC-22AA1,800180.01基材: ポリエチレン炭カル、粘着剤: ゴム系20自動車補修塗装用

使用方法・使用事例

使用事例

マスキングシート(車輌用) 使用事例
 
商品情報を表示

EA944MC-22AA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
入数
長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MC-22AA

1800
20巻
18m

1パック

20個入り

22,090円

18,783

( 20,661円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
自動車補修塗装用のマスキングシートです。
基材:和紙、粘着剤:ゴム系の材質で出来ているためシートは手で切断することができます。
【用途】
自動車補修非塗装部の養生に最適です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングシート(車輌用)の型番EA944MC-22AAのページです。
型番EA944MC-22AAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングシート(車輌用)

マスキングシート(車輌用)

    25m マスキングシート(外装用)

    25m マスキングシート(外装用)

      25m マスキングシート(外壁用)

      25m マスキングシート(外壁用)

        ノンスリップ養生シート

        ノンスリップ養生シート

          テサテープ クラフトマスカー

          テサテープ クラフトマスカー

            自動車養生カバー 普通車用/ワンボックス用

            自動車養生カバー 普通車用/ワンボックス用

              MF スベランシート0.03 1800×100m

              MF スベランシート0.03 1800×100m

                MF スベランシート0.05 1000×100m

                MF スベランシート0.05 1000×100m

                  TRUSCO エアコン室外機用養生カバー W860XD320XH700

                  TRUSCO エアコン室外機用養生カバー W860XD320XH700

                    塗装用タイヤカバー(2枚)

                    塗装用タイヤカバー(2枚)

                      ハンガーボックス (樹脂製)

                      ハンガーボックス (樹脂製)

                        養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)

                        養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)

                          MF スベランシート0.03 1000×100m

                          MF スベランシート0.03 1000×100m

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 日大工業 テサ エスコ エムエフ エムエフ トラスコ中山 エスコ エムエフ エスコ エムエフ
                            通常価格 1,010円 11,200円 370円 3,677円 719円 1,340円 6,970円 6,787円 1,714円 6,200円 9,741円 610円 4,057円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ マスカー マスカー マスカー 塗装用養生シート マスカー 塗装用養生シート 塗装用養生シート 塗装用養生シート - マスキング用品 - 塗装用養生シート 塗装用養生シート
                            材質(テープ) その他 布テープ - - その他 - - - - - - - -
                            材質(シート・フィルム) その他 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエステル - ポリエステル ポリエチレン
                            厚さ シート:0.01mm、マスキングテープ:0.09mm - - - - 0.03mm - - - - - - -
                            シート材質 HDPEタンカル - - - - - - - - - - - -

                            マスキングシート(車輌用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            非塗装部分の養生
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/14
                            車両下回り防錆塗装の際マフラーなど非塗装部分の養生に使用。
                            大きさが程好く、下回りなどの入り込んだ箇所にも施工しやすい。
                            切断も手で切れるので作業が速い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944MC-21AA
                            EA944MC-21AB
                            EA944MC-22AB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            入数 長さ

                            19,590円

                            ( 21,549円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100020巻35m

                            1,010円

                            ( 1,111円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10001巻35m

                            1,130円

                            ( 1,243円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            18001巻18m

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました