(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944ML-37
養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー) ヨウジョウテープ(キョウネンチャク/ガイソウヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,210円
税込単価
1,331円

・粗面にもしっかり貼りつき、切れずに剥がせます。・耐熱性が高く、120℃の高温...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944ML-37 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA944ML-37 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944ML-37

100

1個

1,210( 1,331円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・粗面にもしっかり貼りつき、切れずに剥がせます。
・耐熱性が高く、120℃の高温で踏みつけても剥がれません。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)の型番EA944ML-37のページです。
型番EA944ML-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)

養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)

    マスキングシート(車輌用)

    マスキングシート(車輌用)

      自動車養生カバー 普通車用/ワンボックス用

      自動車養生カバー 普通車用/ワンボックス用

        25m マスキングシート(外壁用)

        25m マスキングシート(外壁用)

          ノンスリップ養生シート

          ノンスリップ養生シート

            スベランマスカ

            スベランマスカ

              25m マスキングシート(外装用)

              25m マスキングシート(外装用)

                ルーフラミテクト

                ルーフラミテクト

                  MF スベランシート0.05 1000×100m

                  MF スベランシート0.05 1000×100m

                    MF スベランシート0.03 1800×100m

                    MF スベランシート0.03 1800×100m

                      アサヒペン ノンスリップマスカー

                      アサヒペン ノンスリップマスカー

                        和紙テープ付き養生マスカー

                        和紙テープ付き養生マスカー

                          MF スベランシート0.03 1000×100m

                          MF スベランシート0.03 1000×100m

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 日大工業 エムエフ エスコ エムエフ エムエフ エムエフ アサヒペン エムエフ エムエフ
                            通常価格 610円 1,010円 1,340円 370円 3,677円 33,196円 11,200円 27,295円 6,787円 6,970円 708円 23,836円 4,057円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   9日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 塗装用養生シート マスカー 塗装用養生シート マスカー 塗装用養生シート - マスカー - 塗装用養生シート 塗装用養生シート マスカー - 塗装用養生シート
                            - - - グリーン - - - グリーン グリーン - - グリーン
                            材質(シート・フィルム) ポリエステル その他 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン
                            材質 粘着剤:アクリル系 - - - - - 粘着剤:ゴム系 - - - - - -
                            長さ(m) 25 - - - - - - - - - - - -

                            養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944ML-36
                            EA944ML-38
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)

                            610円

                            ( 671円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            50

                            1,850円

                            ( 2,035円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            150

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました