(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型保護キャップ EA983FPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FP-73
角型保護キャップ EA983FPシリーズ【2~4個入り】 カクガタホゴキャップ(クロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

【特長】・材質・・・ポリエチレン・角パイプ用・角型保護キャップ

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 付属品:
    なし
  • その他:
    オプション
  • 詳細1:
    角パイプ用
  • 商品詳細種別:
    角型保護キャップ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
    品番により、サイズ・入数が異なります。

型番

EA983FP-73 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質サイズ(mm)入数備考
abcd
EA983FP-71ポリエチレン1616418.24個角パイプ用
EA983FP-7221214184個
EA983FP-7331315194個
EA983FP-7450506232個

外形図

角型保護キャップ EA983FPシリーズ 外形図
 
商品情報を表示

EA983FP-73 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
サイズ(mm)
適用パイプサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FP-73

4個
a:31、b:31、c:5、d:19
内径:27.2×27.2mm、外径:30mm角

1パック

4個入り

1,080( 1,188円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質・・・ポリエチレン
・角パイプ用
・角型保護キャップ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
    品番により、サイズ・入数が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型保護キャップ EA983FPシリーズの型番EA983FP-73のページです。
型番EA983FP-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型保護キャップ EA983FPシリーズ

角型保護キャップ EA983FPシリーズ

    角型保護キャップ ポリエチレン

    角型保護キャップ ポリエチレン

      角型保護キャップ EA983FP-81~85

      角型保護キャップ EA983FP-81~85

        マウンティングブラケット MCシリーズ用

        マウンティングブラケット MCシリーズ用

          5m 梱包クッションテープ

          5m 梱包クッションテープ

            メーカー エスコ エスコ エスコ CHECKERS エスコ
            通常価格 740円 710円 760円 26,038円 815円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能
            材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - その他
            付属品 なし なし なし - -
            その他 オプション オプション オプション - -
            詳細1 角パイプ用 平角パイプ用 角パイプ用 - -
            商品詳細種別 角型保護キャップ 角型保護キャップ 角型保護キャップ - -

            角型保護キャップ EA983FPシリーズのレビュー

            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
            角パイプの端部仕上げ
            評価 3.0満足度:3.02021/06/23
            板厚が3.2の角パイプの端部に使用したが、かなりカットしなければ入らなかった。先端はもっと小さくてもいいのではないかと思う。

            もっと読む 閉じる

            2が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            EA983FP-71
            EA983FP-72
            EA983FP-74
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            入数 サイズ(mm) 適用パイプサイズ

            750円

            ( 825円 )

            4個入り

            1パック あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            4個a:16、b:16、c:4、d:18.2内径:13.8×13.8mm、外径:15mm角

            920円

            ( 1,012円 )

            4個入り

            1パック あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            4個a:21、b:21、c:4、d:18内径:17.2×17.2mm、外径:20mm角

            740円

            ( 814円 )

            2個入り

            1パック あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            2個a:50、b:50、c:6、d:23内径:46.8×46.8mm、外径:50mm角

            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました