(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型保護キャップ EA983FP-81~85

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FP-83
角型保護キャップ EA983FP-81~85【2~4個入り】 カクガタホゴキャップ(クロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円

角パイプの終端部を保護するポリエチレン製の保護キャップです。角パイプの内寸22...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 付属品:
    なし
  • その他:
    オプション
  • 詳細1:
    角パイプ用
  • 商品詳細種別:
    角型保護キャップ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
    品番により、サイズ・入数が異なります。

型番

EA983FP-83 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質サイズ(mm)入数備考
abcd
EA983FP-81ポリエチレン25254194個角パイプ用
EA983FP-824040629.34個
EA983FP-836060227.52個
EA983FP-8475757.527.52個
EA983FP-851001007272個

外形図

角型保護キャップ EA983FP-81~85 外形図
 
商品情報を表示

EA983FP-83 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
サイズ(mm)
適応パイプサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FP-83

2個
a:60、b:60、c:2、d:27.5
内径:56.8×56.8mm、外径:60mm角

1パック

2個入り

760( 836円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

角パイプの終端部を保護するポリエチレン製の保護キャップです。
角パイプの内寸22.8×22.8~95.4×95.4mmに対応する5種類のタイプが揃っています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
    品番により、サイズ・入数が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型保護キャップ EA983FP-81~85の型番EA983FP-83のページです。
型番EA983FP-83に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型保護キャップ EA983FP-81~85

角型保護キャップ EA983FP-81~85

    角型保護キャップ EA983FPシリーズ

    角型保護キャップ EA983FPシリーズ

      角型保護キャップ ポリエチレン

      角型保護キャップ ポリエチレン

        丸型保護キャップ

        丸型保護キャップ

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 760円 740円 710円 710円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
          付属品 なし なし なし なし
          その他 オプション オプション オプション オプション
          詳細1 角パイプ用 角パイプ用 平角パイプ用 丸パイプ用
          商品詳細種別 角型保護キャップ 角型保護キャップ 角型保護キャップ 丸型保護キャップ

          角型保護キャップ EA983FP-81~85のレビュー

          評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
          社内設備
          評価 5.0満足度:5.02023/01/31
          □40厚さ2.3角パイプ用ですが、厚さ3.2パイプ案件で使用しました。問題なく使用できて満足です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          角パイプのエンドキャップ
          評価 4.0満足度:4.02021/09/23
          角パイプのエンドキャップに使っています。
          ワンタッチで取り付けができるので楽で便利です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          カバーとして
          評価 4.0満足度:4.02020/08/25
          フレーム角の保護カバーとして使用しました。
          丈夫で、しっかりした作りで満足しています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q EA983FP-83を60×60mm 肉厚2.3mmの角パイプに取り付けることは可能ですか?
          A
          EA983FP-83は内寸56.8×56.8mmの角パイプに適合のため、60×60mm 肉厚2.3mmの角パイプには適合しません。

          この商品のバリエーション

          型番
          EA983FP-81
          EA983FP-82
          EA983FP-84
          EA983FP-85
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          入数 サイズ(mm) 適応パイプサイズ

          990円

          ( 1,089円 )

          4個入り

          1パック あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          4個a:25、b:25、c:4、d:19内径:22.8×22.8mm、外径:25mm角

          1,220円

          ( 1,342円 )

          4個入り

          1パック あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          4個a:40、b:40、c:6、d:29.3内径:36.8×36.8mm、外径:40mm角

          1,030円

          ( 1,133円 )

          2個入り

          1パック あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          2個a:75、b:75、c:7.5、d:27.5内径:70.4×70.4mm、外径:75mm角

          1,310円

          ( 1,441円 )

          2個入り

          1パック あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          2個a:100、b:100、c:7、d:27内径:95.4×95.4mm、外径:100mm角

          安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました