(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型保護キャップ ポリエチレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FP-92
角型保護キャップ ポリエチレン【2~4個入り】 カクガタホゴキャップ(クロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・材質・・・ポリエチレン・平角パイプ用・角型保護キャップ

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 付属品:
    なし
  • その他:
    オプション
  • 詳細1:
    平角パイプ用
  • 商品詳細種別:
    角型保護キャップ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
    品番により、サイズ・入数が異なります。

型番

EA983FP-92 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番サイズ(mm)入数
abcd
EA983FP-913020320.24個
EA983FP-9240205184個
EA983FP-936030535.42個

外形図

角型保護キャップ ポリエチレン  外形図
 
商品情報を表示

EA983FP-92 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
サイズ(mm)
適用パイプサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FP-92

4個
a:40、b:20、c:5、d:18
内径:37.6×17.6mm、外径:40×20mm角

1パック

4個入り

1,100( 1,210円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質・・・ポリエチレン
・平角パイプ用
・角型保護キャップ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
    品番により、サイズ・入数が異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型保護キャップ ポリエチレンの型番EA983FP-92のページです。
型番EA983FP-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型保護キャップ ポリエチレン

角型保護キャップ ポリエチレン

    角型保護キャップ EA983FP-81~85

    角型保護キャップ EA983FP-81~85

      角型保護キャップ EA983FPシリーズ

      角型保護キャップ EA983FPシリーズ

        丸型保護キャップ

        丸型保護キャップ

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 710円 760円 740円 710円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
          付属品 なし なし なし なし
          その他 オプション オプション オプション オプション
          詳細1 平角パイプ用 角パイプ用 角パイプ用 丸パイプ用
          商品詳細種別 角型保護キャップ 角型保護キャップ 角型保護キャップ 丸型保護キャップ

          角型保護キャップ ポリエチレンのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA983FP-91
          EA983FP-93
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          入数 サイズ(mm) 適用パイプサイズ

          1,020円

          ( 1,122円 )

          4個入り

          1パック あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          4個a:30、b:20、c:3、d:20.2内径:27.6×17.6mm、外径:30×20mm角

          710円

          ( 781円 )

          2個入り

          1パック あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          2個a:60、b:30、c:5、d:35.4内径:56.8×26.8mm、外径:60×30mm角

          安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました