(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

70x70x コーナーガード(油面用/OD/2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

70x70x コーナーガード(油面用/OD/2個)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

【特長】粘着付のコーナーガードです。【用途】工作機械の周辺等の油を使用する場所...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA983FF-71 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FF-71

70×70×31
9

1パック

2個入り

410( 451円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
粘着付のコーナーガードです。
【用途】
工作機械の周辺等の油を使用する場所の危険な角の保護に使用できます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70x70x コーナーガード(油面用/OD/2個)の型番EA983FF-71のページです。
型番EA983FF-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

70x70x コーナーガード(油面用/OD/2個)

70x70x コーナーガード(油面用/OD/2個)

    角型保護キャップ(2個)

    角型保護キャップ(2個)

      角型保護キャップ EA983FP-81~85

      角型保護キャップ EA983FP-81~85

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 410円 420円 760円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ コーナタイプクッション - -
        取付方法 貼付タイプ - -
        材質 NBR(発泡ゴム) 軟質塩化ビニール ポリエチレン(PE)
        その他 - -
        付属品 なし なし なし

        70x70x コーナーガード(油面用/OD/2個)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA983FF-72
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        縦×横×高さ (mm) 厚み(mm)

        560円

        ( 616円 )

        2個入り

        1パック あり

        2日目

        一部当日出荷可能

        70×70×4818

        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました