(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着付クッションゴム

型番:EA979AD-22
粘着付クッションゴム【16~22個入り】 ネンチャクツキクッションゴム(マルガタ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
425円
税込単価
468円

【特長】・弾力性に優れています・ドアに貼ることで、傷つき防止と開閉時の騒音防止...

詳細情報を確認する

型番

EA979AD-22 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質タイプサイズ(mm)
EA979AD-21ポリウレタン丸形7.9×2.2
EA979AD-229.5×3.8
EA979AD-2311.2×5.1
EA979AD-24台形8×2
EA979AD-2512.7×3.6

外形図

粘着付クッションゴム 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

粘着付クッションゴム 使用事例
商品情報を表示

EA979AD-22の仕様・寸法情報

商品タイプその他クッション取付方法貼付タイプ
材質ポリウレタンクリア
幅×長さ (mm)9.5×3.8付属品なし
入数18個詳細1丸形
商品詳細種別粘着付クッションゴム - -

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
入数
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA979AD-22

9.5×3.8
18個
丸形

1パック

18個入り

425( 468円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力性に優れています
・ドアに貼ることで、傷つき防止と開閉時の騒音防止になります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着付クッションゴムの型番EA979AD-22のページです。
型番EA979AD-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着付クッションゴム

粘着付クッションゴム

    クッションソフトテープ グレー・ブラウン

    クッションソフトテープ グレー・ブラウン

      クッションテープP型(ブラウン)

      クッションテープP型(ブラウン)

        キズつかないフェルトシール

        キズつかないフェルトシール

          H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

          H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

            光 戸当りクッションテープ P型茶

            光 戸当りクッションテープ P型茶

              タイヤストッパー

              タイヤストッパー

                浅野木工所 木製 車止め

                浅野木工所 木製 車止め

                  900mm クッションガード(トラ/2個)

                  900mm クッションガード(トラ/2個)

                    段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43

                    段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43

                      浅野木工所 木製 車止め 大

                      浅野木工所 木製 車止め 大

                        ジャバラマット(ポリエチレン)

                        ジャバラマット(ポリエチレン)

                          カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

                          カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

                            メーカー エスコ nitoms nitoms カーボーイ 日本緑十字社 スリーエッチ 浅野木工所 エスコ エスコ 浅野木工所 トラスコ中山 カーボーイ
                            通常価格 425円 531円 531円 705円 2,200円 9,520円 1,814円 3,614円 3,000円 6,000円 3,138円 2,571円 877円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目~  
                            商品タイプ その他クッション コーナタイプクッション - シートタイプクッション その他クッション - コーナタイプクッション その他クッション パイプタイプクッション その他クッション その他クッション - -
                            取付方法 貼付タイプ - - 貼付タイプ 差し込みタイプ - その他 - - - - - -
                            材質 ポリウレタン - - フェルト・不織布/アクリル系粘着剤 軟質塩化ビニール - 天然ゴム その他 NBR(発泡ゴム) その他 その他 - -
                            クリア - ブラウン - - - - - 黄/黒 - - -
                            付属品 なし - - - - - - - なし あり - - -

                            粘着付クッションゴムのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            安全対策用
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/26
                            装置のエッジ部にこの商品を張り付けて接触によりケガをすることがないよう、ガードする目的で使用しています。安全対策として目的を果たしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴム足として
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/28
                            クッション性も滑り止めも十分な効果があり
                            粘着力も全く問題なくとても使いやすい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA979AD-21
                            EA979AD-23
                            EA979AD-24
                            EA979AD-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ (mm) 入数 詳細1

                            425円

                            ( 468円 )

                            22個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            7.9×2.222個丸形

                            425円

                            ( 468円 )

                            16個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            11.2×5.116個丸形

                            425円

                            ( 468円 )

                            22個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            8×222個台形

                            425円

                            ( 468円 )

                            16個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            12.7×3.616個台形
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ (mm) 入数 詳細1

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト