(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944KD-412
3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型) トアタリクッションテープ(ナミガタ/クロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

・すき間風をストップ、空調の効きをよくするとともに、防音効果もあります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クッションテープ
  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 材質:
    その他
  • 幅×長さ (mm):
    8.5×5000
  • 付属品:
    なし
  • 厚み(mm):
    3.5
  • 材質詳細:
    基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
  • 形状:
    波型
  • 詳細1:
    屋内用(玄関ドア用)
  • 商品詳細種別:
    戸あたりクッションテープ
  • 使用温度範囲:
    -5~40℃

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944KD-412 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA944KD-412 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944KD-412

-

1個

840( 924円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・すき間風をストップ、空調の効きをよくするとともに、防音効果もあります。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型)の型番EA944KD-412のページです。
型番EA944KD-412に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型)

3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型)

    6x9mmx5m 戸あたりクッションテープ(P型)

    6x9mmx5m 戸あたりクッションテープ(P型)

      6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型)

      6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型)

        27x27x1820mm スポンジコーナーガード

        27x27x1820mm スポンジコーナーガード

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 840円 840円 840円 1,380円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ クッションテープ クッションテープ クッションテープ コーナタイプクッション
          取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
          材質 その他 その他 その他 その他
          幅×長さ (mm) 8.5×5000 9×5000 8.6×5000 -
          付属品 なし なし なし なし

          3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA944KD-411
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          色詳細

          840円

          ( 924円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          その他

          安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました