(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ袋(透明/50枚)マチなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944CS-3
ポリ袋(透明/50枚)マチなし【50個入り】 ポリブクロ(トウメイ/50マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
220円
税込単価
242円

ポリ袋(透明/50枚)マチなし【材質】PE(ポリエチレン)【厚み】0.02mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 入数:
    50枚
  • 商品詳細種別:
    ポリ袋(透明)マチなし
  • 厚み:
    0.02mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944CS-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA944CS-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944CS-3

180×250mm

1パック

50個入り

220( 242円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリ袋(透明/50枚)マチなし
【材質】PE(ポリエチレン)
【厚み】0.02mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ袋(透明/50枚)マチなしの型番EA944CS-3のページです。
型番EA944CS-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ袋(透明/50枚)マチなし

ポリ袋(透明/50枚)マチなし

    ポリ袋 0.05×125×2501000枚入

    ポリ袋 0.05×125×2501000枚入

      ポリ袋 0.05×100×1502000枚入

      ポリ袋 0.05×100×1502000枚入

        メーカー エスコ コクゴ コクゴ
        通常価格 220円 3,987円 4,889円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目   5日目  
        商品タイプ 業務用ポリ袋 - -
        材質 ポリエチレン - -
        入数 50枚 - -
        商品詳細種別 ポリ袋(透明)マチなし - -
        厚み 0.02mm - -

        ポリ袋(透明/50枚)マチなしのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA944CS-4
        EA944CS-5
        EA944CS-6
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ

        290円

        ( 319円 )

        50個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        250×350mm

        360円

        ( 396円 )

        50個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        320×380mm

        500円

        ( 550円 )

        50個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        350×500mm

        ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました