(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ袋(チャック付/横型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944CS-81
ポリ袋(チャック付/横型)【100~200個入り】 ポリブクロ(チャックツキ/ヨコガタ/200マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

ポリ袋(チャック付/横型)口が広くて出し入れに便利な横型タイプ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    横型
  • 厚み:
    0.04mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944CS-81 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA944CS-81 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
チャック下サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944CS-81

200枚
100×70mm

1パック

200個入り

530( 583円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリ袋(チャック付/横型)
口が広くて出し入れに便利な横型タイプ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ袋(チャック付/横型)の型番EA944CS-81のページです。
型番EA944CS-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ袋(チャック付/横型)

ポリ袋(チャック付/横型)

    エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

    エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 530円 397円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
      材質 ポリエチレン ポリエチレン
      商品詳細種別 横型 -
      厚み 0.04mm -

      ポリ袋(チャック付/横型)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA944CS-86
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      入数 チャック下サイズ

      990円

      ( 1,089円 )

      100個入り

      1パック あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      100枚240×170mm

      ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました