(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[水性]サンディングシーラー(半つや・透明)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942CL-111
[水性]サンディングシーラー(半つや・透明) サンディングシーラー(スイセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

・屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。・研磨性と速乾性を持...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 詳細1:
    半つや
  • 乾燥時間:
    夏期:30~60分、冬期:2~3時間(塗重ね:夏期:2時間以上、冬期:6時間以上)
  • 仕上がり:
    透明
  • 塗料の種類:
    水性アクリルエマルションシーラー
  • 詳細タイプ:
    サンディングシーラー

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA942CL-111 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA942CL-111 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
塗り面積(1回塗り)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942CL-111

1.0~1.3m2
100ml

1個

790( 869円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。
・研磨性と速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成します。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[水性]サンディングシーラー(半つや・透明)の型番EA942CL-111のページです。
型番EA942CL-111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[水性]サンディングシーラー(半つや・透明)

[水性]サンディングシーラー(半つや・透明)

    [水性]シーラー(強浸透)

    [水性]シーラー(強浸透)

      超速乾サビドメ

      超速乾サビドメ

        水性サンディングシーラー

        水性サンディングシーラー

          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML クリヤ

          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML クリヤ

            アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML アイボリー

            アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML アイボリー

              アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML こげ茶

              アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML こげ茶

                メーカー エスコ エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                通常価格 790円 2,440円 996円 820円 1,057円 800円 809円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   3日目   9日目  
                商品用途 その他 その他 サビ止め塗料 その他 - - -
                その他 その他 - - - - -
                商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 - - -
                仕様 水性 水性 油性 水性 - - -
                詳細1 半つや - - - - - -

                [水性]サンディングシーラー(半つや・透明)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA942CL-112
                EA942CL-113
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                塗り面積(1回塗り) 内容量

                1,590円

                ( 1,749円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                3.0~3.9m2300ml

                3,080円

                ( 3,388円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                7.0~9.1m20.7L

                水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました