(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[水性]シーラー(強浸透)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942CL-303
[水性]シーラー(強浸透) スイセイ シーラー(キョウシントウ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,335円
税込単価
6,969円

・浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して補強します。・防カビ効果があ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間(指触):
    夏期:30~60分、冬期:2~3時間
  • 乾燥時間:
    夏期:30~60分、冬期:2~3時間
  • 仕上がり:
    透明
  • 塗料の種類:
    下塗り用カチオン系特殊樹脂塗料
  • 詳細タイプ:
    シーラー(強浸透)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA942CL-303 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA942CL-303 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
塗り面積(1回塗り/吸込みが多い面)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942CL-303

15~18m2
3L

1個

6,335( 6,969円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して補強します。
・防カビ効果があります。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[水性]シーラー(強浸透)の型番EA942CL-303のページです。
型番EA942CL-303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[水性]シーラー(強浸透)

[水性]シーラー(強浸透)

    1.6L 下塗り剤(油性塗料)

    1.6L 下塗り剤(油性塗料)

      [水性]サンディングシーラー(半つや・透明)

      [水性]サンディングシーラー(半つや・透明)

        水性多用途カラー 5L

        水性多用途カラー 5L

          アサヒペン 水性多用途EX 1/5L 水色

          アサヒペン 水性多用途EX 1/5L 水色

            水性多用途EX 1/5L

            水性多用途EX 1/5L

              メーカー エスコ エスコ エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン
              通常価格 2,440円 2,774円 790円 8,984円 789円 757円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目~  
              商品用途 その他 プライマー その他 その他 - その他
              その他 透明 その他 - - -
              商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶)
              仕様 水性 油性 水性 水性 - 水性
              乾燥時間(指触) 夏期:30~60分、冬期:2~3時間 20℃:約30分、冬期:約60分 - - - -

              [水性]シーラー(強浸透)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA942CL-301
              EA942CL-307
              EA942CL-314
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              塗り面積(1回塗り/吸込みが多い面) 内容量

              2,440円

              ( 2,684円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              5~6m21L

              14,165円

              ( 15,582円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              35~42m27L

              20,636円

              ( 22,700円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              70~84m214L

              水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました