(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[油性] 錆止め塗料(つや有り)

[油性] 錆止め塗料(つや有り)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,900円 ~ 5,960円
税込価格
3,190円 ~ 6,556円

・サビの上から直接塗れる、サビドメ兼用の上塗り塗料です。・密着力が強く、ガルバ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間(指触):
    夏期:1.5~2時間、冬期:5~6時間
  • 詳細1:
    つや有り
  • 乾燥時間:
    夏期:1.5~2時間、冬期:5~6時間
  • 塗料の種類:
    シリコンアクリル樹脂塗料

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、ペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。
  • /使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 乾燥時間(指触)/夏期:1.5~2時間、冬期:5~6時間
  • 塗り面積(1回塗り)/0.7L:6~8m2、1.6L:13~18m2
[油性] 錆止め塗料(つや有り)  仕様
型番カラー内容量(L)
EA942CG-1010.7
EA942CG-1021.6
EA942CG-111アイボリー0.7
EA942CG-112アイボリー1.6
EA942CG-121グレー0.7
EA942CG-122グレー1.6
EA942CG-1310.7
EA942CG-1321.6
商品情報を表示

型番リスト

型番
塗り面積(1回塗り)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
6~8m2
0.7L

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

一部当日出荷可能

ホワイト
13~18m2
1.6L

1個

5,960( 6,556円 )

1日目

一部当日出荷可能

アイボリー
6~8m2
0.7L

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

一部当日出荷可能

アイボリー
13~18m2
1.6L

1個

5,960( 6,556円 )

1日目

一部当日出荷可能

グレー
6~8m2
0.7L

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

一部当日出荷可能

グレー
13~18m2
1.6L

1個

5,960( 6,556円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブラック
6~8m2
0.7L

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブラック
13~18m2
1.6L

1個

5,960( 6,556円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・サビの上から直接塗れる、サビドメ兼用の上塗り塗料です。
・密着力が強く、ガルバリウムやトタン、アルミ、ステンレスにも塗装できます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、ペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。
  • /使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[油性] 錆止め塗料(つや有り)

[油性] 錆止め塗料(つや有り)

     [油性塗料]上部構造物

    [油性塗料]上部構造物

      水性シリコン建物用塗料

      水性シリコン建物用塗料

        ロック 1Kマルチプラサフ 4Kg

        ロック 1Kマルチプラサフ 4Kg

          [水性]多用途塗料(鉄・木部用)

          [水性]多用途塗料(鉄・木部用)

            1.6L 下塗り剤(水性塗料)

            1.6L 下塗り剤(水性塗料)

              0.7L FRP・プラスチック用水性塗料

              0.7L FRP・プラスチック用水性塗料

                メーカー エスコ エスコ ロックペイント ロックペイント エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,900円 11,953円 1,770円 11,999円 881円 3,596円 3,030円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品用途 サビ止め塗料 その他 建物用 その他 屋根・トタン用 - その他
                商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶)
                仕様 油性 油性 水性 - 水性 - 水性
                乾燥時間(指触) 夏期:1.5~2時間、冬期:5~6時間 - - - - - -
                詳細1 つや有り ツヤあり - - - - ツヤあり

                [油性] 錆止め塗料(つや有り)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト