(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸収材キット(液体・危険物用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸収材キット(液体・危険物用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
71,280円
税込単価
78,408円

【商品仕様】・キット内容…吸着材(直径76×1219mm)×4本、吸着材(10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸収材キット
  • 用途:
    液体危険物用
  • 吸収能力:
    75L/キット
  • キット内容:
    吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×457mm)×25枚、吸着マット(432×432mm)×2枚、手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋
  • バケツサイズ:
    Φ518×527(H)mm
  • バケツ容量:
    約106L

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA929DH-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929DH-25

1個

71,280( 78,408円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・キット内容…吸着材(直径76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×457mm)×25枚、吸着マット(432×432mm)×2枚、手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋
・液体と危険物を吸収するキットが、丈夫な大型バケツに入っています。
・液体・危険物用
・バケツサイズ…直径518×527(H)mm
・吸収能力…75L/キット

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸収材キット(液体・危険物用)の型番EA929DH-25のページです。
型番EA929DH-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸収材キット(液体・危険物用)

吸収材キット(液体・危険物用)

    吸収材キット(油・液体用)EA929DH-23

    吸収材キット(油・液体用)EA929DH-23

      油吸収材キット(水分離型)

      油吸収材キット(水分離型)

        吸収材キット(油・液体用)EA929DH-21

        吸収材キット(油・液体用)EA929DH-21

          吸収材キット(油専用)

          吸収材キット(油専用)

            スピルキット(液体漏洩対策セット)

            スピルキット(液体漏洩対策セット)

              ラボスピルキット

              ラボスピルキット

                380x457mm 液体・危険物吸収パッド(100枚)

                380x457mm 液体・危険物吸収パッド(100枚)

                  油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

                  油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

                    液体吸収シート

                    液体吸収シート

                      3M ケミカルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)

                      3M ケミカルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)

                        松岡紙業 イーマット 車載用キット (1S入)

                        松岡紙業 イーマット 車載用キット (1S入)

                          油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ

                          油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン エスコ JOHNAN アズワン スリーエムジャパン 松岡紙業 JOHNAN
                            通常価格 71,280円 47,890円 51,040円 31,720円 32,950円 5,800円 22,425円 15,180円 9,445円 26,837円 33,614円 16,988円 5,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット - - シート 吸収材キット シート 吸収材(ケミカル用) 吸収材キット シート
                            用途 液体危険物用 その他 オイル用 その他 オイル用 液体危険物用 - 液体危険物用 オイル・水・溶剤用 - オイル・水・酸・アルカリ用 オイル用 オイル用
                            吸収能力 75L/キット 75L/キット 75L/キット 24.6L/キット 24.6L/キット - - 79.5L/100枚 - - - - -
                            キット内容 吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×457mm)×25枚、吸着マット(432×432mm)×2枚、手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋 吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋、ペーパータオル(300×330mm)×60枚 吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋、ペーパータオル(300×330mm)×60枚 - - - - - - - - - -
                            バケツサイズ Φ518×527(H)mm Φ518×527(H)mm Φ518×527(H)mm Φ381×559(H)mm Φ381×559(H)mm - - - - - - - -

                            吸収材キット(液体・危険物用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました