(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944CS-51
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 ポリブクロ(チャックツキ/300マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
525円
税込単価
578円

ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【材質】PE(ポリエチレン)

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944CS-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA944CS-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
チャック下サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944CS-51

300枚
60×85mm

1パック

300個入り

525( 578円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
【材質】PE(ポリエチレン)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ袋(チャック付)厚み0.04mmの型番EA944CS-51のページです。
型番EA944CS-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm

ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm

    ポリ袋(チャック付)ポリエチレン

    ポリ袋(チャック付)ポリエチレン

      ポリ袋(チャック付/横型)

      ポリ袋(チャック付/横型)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 414円 690円 530円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
        材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン
        厚み 0.04mm 0.04mm 0.04mm

        ポリ袋(チャック付)厚み0.04mmのレビュー

        評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
        デスクの整理
        評価 5.0満足度:5.02023/07/29
        デスクの整理に使用しました。
        小物を仕分けすることでデスク内が整理できて作業性が上がりました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        製品包装用
        評価 5.0満足度:5.02023/02/24
        自社製品は小さいものが多く、部品がばらばらにならないようにこちらの商品で梱包しています。チャックの開閉も問題なく使用できています。製品の規格に合わせてサイズも選べており重宝しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        整理
        評価 5.0満足度:5.02022/01/14
        お値段も安く、納期も早かったので大変助かりました。細かいものを整理するのに便利です。袋も上部そうです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        小物の保管
        評価 3.0満足度:3.02021/12/17
        ネジや小物などを 一次的に小分け保管するために使用、薄い素材なので使い捨てに向いてます。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        EA944CS-52
        EA944CS-53
        EA944CS-54
        EA944CS-55
        EA944CS-56
        EA944CS-57
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        入数 チャック下サイズ

        414円

        ( 455円 )

        200個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        200枚70×100mm

        510円

        ( 561円 )

        200個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        200枚85×120mm

        634円

        ( 697円 )

        200個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        200枚100×140mm

        414円

        ( 455円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        100枚120×170mm

        575円

        ( 633円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        100枚140×200mm

        780円

        ( 858円 )

        100個入り

        1パック あり

        2日目

        一部当日出荷可能

        100枚170×240mm

        ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました