(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

38x1370mm 作業用ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

38x1370mm 作業用ベルト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

【特長】・ベルト引っ張り強度2700kgの超強力タイプ・材質:ナイロン・ベルト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 材質:
    ナイロン
  • ベルト幅:
    38mm
  • ベルト長:
    1370mm
  • バックル:
    穴無し

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA924BD-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA924BD-1

-

1個

840( 924円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト引っ張り強度2700kgの超強力タイプ
・材質:ナイロン
・ベルト幅:38mm、ベルト長:1370mm
・バックル:穴無し

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

38x1370mm 作業用ベルトの型番EA924BD-1のページです。
型番EA924BD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

38x1370mm 作業用ベルト

38x1370mm 作業用ベルト

    45x1550mm 作業用ベルト(ブラック・タン・サンド)

    45x1550mm 作業用ベルト(ブラック・タン・サンド)

      45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド)

      45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド)

        本皮ベルト EDW-F

        本皮ベルト EDW-F

          ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

          ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

            作業用ベルト(バックル形状ダブル)

            作業用ベルト(バックル形状ダブル)

              40x1500mm 作業用ベルト

              40x1500mm 作業用ベルト

                コヅチ カラーソフトベルトワンピン48ブラック

                コヅチ カラーソフトベルトワンピン48ブラック

                  MDP-10 電工ベルト

                  MDP-10 電工ベルト

                    メーカー エスコ エスコ エスコ EDWIN(エドウィン) ペンギンエース エスコ エスコ コヅチ マーベル
                    通常価格 840円 2,000円 1,530円 1,967円 2,302円 7,280円 1,960円 2,127円 7,000円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   8日目  
                    商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト - -
                    材質 ナイロン ナイロン ベルト:ナイロン、バックル:アルミ - - - - -
                    ベルト幅 38mm 45mm 45mm - - - 40mm - -
                    ベルト長 1370mm 1550mm 1550mm - - - 1500mm - -
                    バックル 穴無し 穴無し 穴無し - - - - - -

                    38x1370mm 作業用ベルトのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA924BD-2
                    EA924BD-3
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    カラー 色詳細

                    840円

                    ( 924円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    その他タン

                    840円

                    ( 924円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    その他サンド

                    作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました