(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45x1550mm 作業用ベルト(ブラック・タン・サンド)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA924BD-13
45x1550mm 作業用ベルト(ブラック・タン・サンド) サギョウヨウベルト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

バックル部分は穴無しタイプです。ベルト引っ張り強度2700kgの超強力タイプ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 材質:
    ナイロン
  • ベルト幅:
    45mm
  • ベルト長:
    1550mm
  • バックル:
    穴無し

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA924BD-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA924BD-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA924BD-13

その他
サンド

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バックル部分は穴無しタイプです。
ベルト引っ張り強度2700kgの超強力タイプ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45x1550mm 作業用ベルト(ブラック・タン・サンド)の型番EA924BD-13のページです。
型番EA924BD-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45x1550mm 作業用ベルト(ブラック・タン・サンド)

45x1550mm 作業用ベルト(ブラック・タン・サンド)

    45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド)

    45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド)

      38x1370mm 作業用ベルト

      38x1370mm 作業用ベルト

        38mm 作業用ベルト

        38mm 作業用ベルト

          黒皮1本ピンバックルベルト

          黒皮1本ピンバックルベルト

            40x1500mm 作業用ベルト

            40x1500mm 作業用ベルト

              MDP-10 電工ベルト

              MDP-10 電工ベルト

                ナイロン製作業用ベルト 38mm幅

                ナイロン製作業用ベルト 38mm幅

                  ポリプロピレンワンピンバックルベルト

                  ポリプロピレンワンピンバックルベルト

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ コヅチ エスコ マーベル トーヨーセフティー コヅチ
                    通常価格 2,000円 1,530円 840円 959円 2,750円 1,960円 7,000円 751円 705円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   4日目  
                    商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト - 作業ベルト 作業ベルト
                    材質 ナイロン ベルト:ナイロン、バックル:アルミ ナイロン ベルト:ナイロン、バックル:ニッケルメッキ - - - - -
                    ベルト幅 45mm 45mm 38mm 38mm - 40mm - - -
                    ベルト長 1550mm 1550mm 1370mm 1080mm - 1500mm - - -
                    バックル 穴無し 穴無し 穴無し - - - - - -

                    45x1550mm 作業用ベルト(ブラック・タン・サンド)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA924BD-11
                    EA924BD-12
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    カラー 色詳細

                    2,000円

                    ( 2,200円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    -

                    2,000円

                    ( 2,200円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    その他タン

                    作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました