(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-180~1200゚C 焼付き防止剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-180~1200゚C 焼付き防止剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,460円 ~ 5,170円
税込価格
2,706円 ~ 5,687円

【仕様】・耐熱、耐圧性能が優れた腐食、焼付、摩耗防止用ペーストです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 最高使用温度:
    ~1200℃
  • 最低使用温度:
    ~-200℃
  • 詳細1:
    極低速回転用
  • 稠度:
    NLGI1
  • 使用温度範囲:
    -180~1200℃
  • 色:

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120g

1個

2,460( 2,706円 )

2日目

一部当日出荷可能

450g

1個

5,170( 5,687円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・耐熱、耐圧性能が優れた腐食、焼付、摩耗防止用ペーストです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-180~1200゚C 焼付き防止剤

-180~1200゚C 焼付き防止剤

    -40~1400゚C 焼付き防止剤

    -40~1400゚C 焼付き防止剤

      Matex ガスケット固着防止スプレー

      Matex ガスケット固着防止スプレー

        モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

        モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

          焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

          焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

            250g  焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

            250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

              20g  焼付き防止潤滑スティック

              20g 焼付き防止潤滑スティック

                FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

                FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

                  マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

                  マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

                    モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル

                    モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル

                      ネバーシーズ 標準グレード

                      ネバーシーズ 標準グレード

                        454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                        454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                          454g  ねじ部焼付・腐食防止剤

                          454g ねじ部焼付・腐食防止剤

                            メーカー エスコ エスコ ジャパンマテックス 東レ・ダウコーニング ファインケミカルジャパン エスコ エスコ ファインケミカルジャパン ボスティック 東レ・ダウコーニング ボスティック エスコ エスコ
                            通常価格 2,460円 3,780円 5,110円 3,474円 1,612円 5,260円 2,700円 2,800円 6,665円 9,106円 3,510円 6,510円 7,000円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            種類 オイル オイル - - スプレー ペースト スティック スプレー ペースト - - オイル オイル
                            最高使用温度 ~1200℃ ~1400℃ - ~500℃ - ~1200℃ ~900℃ ~400℃ - - - ~1400℃ ~900℃
                            最低使用温度 ~-200℃ ~-40℃ - ~-100℃ ~-60℃ ~-30℃ ~-60℃ ~-30℃ ~-100℃ - - ~-60℃ ~-60℃
                            詳細1 極低速回転用 低速スライド用 - - - - - - - - - - -
                            稠度 NLGI1 NLGI1 - - - - - - - - - - -

                            -180~1200゚C 焼付き防止剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました