(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-40~1400゚C 焼付き防止剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-40~1400゚C 焼付き防止剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,780円 ~ 7,660円
税込価格
4,158円 ~ 8,426円

高温ねじ用の焼き付き防止剤で、-40~1400℃まで対応します。耐熱、耐圧性能...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 最高使用温度:
    ~1400℃
  • 最低使用温度:
    ~-40℃
  • 詳細1:
    低速スライド用
  • 稠度:
    NLGI1
  • 色:
    セラミックホワイト

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

-40~1400゚C 焼付き防止剤 製品仕様01

EA920AR-24

-40~1400゚C 焼付き防止剤 製品仕様02

EA920AR-25

 
-40~1400゚C 焼付き防止剤 製品仕様03

EA920AR-24

  • 低速スライド用
  • 稠度:NLGI1
  • 使用温度範囲:-40~1400℃
  • 内容:EA920SAR-24/120g、EA920SAR-25/450g
  • 色:セラミックホワイト
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120g

1個

3,780( 4,158円 )

2日目

一部当日出荷可能

450g

1個

7,660( 8,426円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高温ねじ用の焼き付き防止剤で、-40~1400℃まで対応します。
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペーストです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-40~1400゚C 焼付き防止剤

-40~1400゚C 焼付き防止剤

    -180~1200゚C 焼付き防止剤

    -180~1200゚C 焼付き防止剤

      モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト

      モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト

        ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

        ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

          ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A

          ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A

            モリコート M77-05

            モリコート M77-05

              ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

              ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

                モリコート G-05

                モリコート G-05

                  モリコート P37-05

                  モリコート P37-05

                    モリコート®Uペースト

                    モリコート®Uペースト

                      モリコート ペースト G-nぺースト

                      モリコート ペースト G-nぺースト

                        ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                        ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                          モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg

                          モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg

                            メーカー エスコ エスコ 東レ・ダウコーニング ボスティック ヘンケル 東レ・ダウコーニング ヘンケル 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング ヘンケル 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 3,780円 2,460円 17,440円 6,830円 3,812円 20,541円 5,156円 8,911円 5,842円 9,822円 8,304円 4,088円 245,449円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            種類 オイル オイル ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト
                            最高使用温度 ~1400℃ ~1200℃ ~200℃ - ~1000℃ ~300℃ ~400℃ ~200℃ - ~200℃ ~200℃ - ~200℃
                            最低使用温度 ~-40℃ ~-200℃ ~-50℃ ~-100℃ ~-20℃ ~-40℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-30℃ ~-40℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-50℃
                            詳細1 低速スライド用 極低速回転用 - - - - - - - - - - -
                            稠度 NLGI1 NLGI1 - - - - - - - - - - -

                            -40~1400゚C 焼付き防止剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました