(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒オーバーオール(黒/灰)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒オーバーオール(黒/灰)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
30,770円  特別価格 
税込価格
33,847円  特別価格 

・ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。・材質…ポリエステ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品分類
色(系統)
サイズ
メイン素材
耐久撥水加工
帯電防止素材
サイズ
適応温度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
サロペット
L
ポリエステル(マイクロストレッチファイバー)
あり
なし
-
約-40℃

1個

30,770円

27,151

( 29,866円 )

1日目

一部当日出荷可能

サロペット
LL/2L
ポリエステル(マイクロストレッチファイバー)
あり
なし
-
約-40℃

1個

30,770円

27,151

( 29,866円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。
・材質…ポリエステル(マイクロストレッチファイバー)
・撥水性・気密性があり、通気性にも優れています。
・ズボン下部全体は補強パッチ付で丈夫です。
・EA915GD-41~-44の防寒ジャケットと併せて使用できます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒オーバーオール(黒/灰)

防寒オーバーオール(黒/灰)

    防寒ロングコート(Navy)

    防寒ロングコート(Navy)

      防寒服上下セット(Navy)

      防寒服上下セット(Navy)

        防寒服上下セット(Sage)

        防寒服上下セット(Sage)

          防寒オーバーオール(Navy)

          防寒オーバーオール(Navy)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 30,770円 26,700円 40,070円 37,970円 21,920円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

            防寒オーバーオール(黒/灰)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました