(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA902AG-25A
二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) ニレンハシゴ(シンシュクチョウセイアシ/アルミセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
47,810円
税込単価
52,591円

・脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。・自在脚端具で傾斜にも...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA902AG-25A 解除

Loading...

図面

EA902AG-25A

二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) 図面
二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) 図面2

EA902AG-31A

二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) 図面3

EA902AG-34A

二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) 図面4
商品情報を表示

EA902AG-25A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
伸長(m)
縮長(m)
重量(kg)
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA902AG-25A

3~3.9
2.99~3.45
2.06~2.52
9.1
9

1個

47,810( 52,591円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。
・自在脚端具で傾斜にも対応します。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)の型番EA902AG-25Aのページです。
型番EA902AG-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

    一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

    一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

      1連はしご JXV-S

      1連はしご JXV-S

        脚部伸縮式 2連はしご

        脚部伸縮式 2連はしご

          業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

          業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

            二連はしご(アルミ製)

            二連はしご(アルミ製)

              2連はしご CX-DE

              2連はしご CX-DE

                伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

                伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

                  二連はしごサンノテ

                  二連はしごサンノテ

                    アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                    アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                      1連梯子 ノッポシングル

                      1連梯子 ノッポシングル

                        階段はしご

                        階段はしご

                          2連伸縮梯子スカイライナー

                          2連伸縮梯子スカイライナー

                            メーカー エスコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ エスコ アルインコ ピカコーポレイション ナカオ アルインコ ナカオ アルインコ ナカオ
                            通常価格 47,810円 27,394円 22,515円 112,039円 31,875円 63,230円 44,994円 136,962円 48,626円 33,334円 14,375円 123,957円 41,124円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 2連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 伸縮はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 伸縮はしご 2連はしご
                            規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し 規格無し その他規格 その他規格 規格無し その他規格
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 130 100 100 100 130 100 100 100 100
                            伸縮前全長(m) 2~2.9 - - - - - - ~1.9 2~2.9 2~2.9 - 3~3.9 -
                            材質 アルミ合金製 - - - - アルミ合金製 - - - - - - -

                            二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA902AG-31A
                            EA902AG-34A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮後全長
                            (m)
                            伸長(m) 縮長(m) 重量(kg) 段数

                            55,250円

                            ( 60,775円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            4~4.94.23~4.692.68~3.1411.313

                            58,780円

                            ( 64,658円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            5~5.94.85~5.312.99~3.4512.415

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました