(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA902NC-21
三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) サンレンシンシュクハシゴ(アウトリガー/フックツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
171,120円
税込単価
188,232円

【特長】・立てかけ角度がわかる側面シール付・上はしごと中はしごの伸縮ロープを独...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 詳細1:
    アウトリガー付
  • 材質:
    アルミ合金製
  • 段ピッチ:
    329mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA902NC-21 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • アルミ合金製
  • 最大使用荷重:130kg
三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)  製品仕様1
三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)  製品仕様2

規格表

型番伸長(mm)縮長(mm)重量(kg)段数
EA902NC-216.91~7.052.9920.721
EA902NC-227.90~8.043.3222.624
EA902NC-238.88~9.023.6524.427

使用方法・使用事例

使用事例

三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)  使用事例1
三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)  使用事例2

注意・禁止事項

体重と荷物の合計質量が最大使用荷重を超える使い方は、重大な事故になる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。

 
商品情報を表示

EA902NC-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
縮長(m)
重量(kg)
段数
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA902NC-21

2~2.9
7~7.9
2.99
20.7
21
6.91~7.05

1個

171,120( 188,232円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立てかけ角度がわかる側面シール付
・上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
・操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます
・手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です
・安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)の型番EA902NC-21のページです。
型番EA902NC-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

    3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

    3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

      三連はしご(アルミ製)

      三連はしご(アルミ製)

        一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

        一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

          枝打はしご EH型

          枝打はしご EH型

            ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

            ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

              ピカ 枝打ちはしご SWE型

              ピカ 枝打ちはしご SWE型

                プッシュアップ式2連はしご

                プッシュアップ式2連はしご

                  メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                  通常価格 171,120円 139,250円 113,710円 23,000円 17,304円 71,268円 79,107円 30,519円
                  通常出荷日 3日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 10日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                  商品タイプ 3連はしご 3連はしご 3連はしご 1連はしご - 2連はしご 1連はしご 2連はしご
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - JIS規格品 規格無し その他規格
                  最大使用質量(kg) 130 130 130 100 - 130 100 100
                  詳細1 アウトリガー付 - - - - - - -
                  材質 アルミ合金製 - アルミ合金製 - - - - -

                  三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA902NC-22
                  EA902NC-23
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  伸縮前全長
                  (m)
                  伸縮後全長
                  (m)
                  縮長(m) 重量(kg) 段数 全長(m)

                  182,370円

                  ( 200,607円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  3~3.98~8.93.3222.6247.90~8.04

                  193,620円

                  ( 212,982円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  3~3.99~9.93.6524.4278.88~9.02

                  はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました