(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

避難はしご(折り畳み式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA904Z-52
避難はしご(折り畳み式) ヒナンハシゴ(オリタタミシキ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
30,070円 28,190円
税込単価
33,077円 31,009円

・もつれずに一瞬で展開できます。・コンパクトに畳めて収納できます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA904Z-52 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA904Z-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(kg)
段数
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA904Z-52

5.4
19
7.62

1個

30,070円

28,190

( 31,009円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・もつれずに一瞬で展開できます。
・コンパクトに畳めて収納できます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

避難はしご(折り畳み式)の型番EA904Z-52のページです。
型番EA904Z-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

避難はしご(折り畳み式)

避難はしご(折り畳み式)

    二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

    二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

      一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

      一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

        3連伸縮はしご レン太

        3連伸縮はしご レン太

          1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

          1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

            EK用格納箱EKB型 EK-4~7用

            EK用格納箱EKB型 EK-4~7用

              3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

              3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                メーカー エスコ アズワン アズワン ナカオ エスコ ピカコーポレイション ナカオ
                通常価格 24,440円 99,690円 23,000円 97,953円 45,020円 16,392円 131,942円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~  
                商品タイプ 1連はしご 2連はしご 1連はしご 3連はしご 伸縮はしご - 3連はしご
                規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し
                最大使用質量(kg) 454 100 100 130 100 - 130
                材質 アルミ、スチール - - - - - -

                避難はしご(折り畳み式)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA904Z-51
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                重量(kg) 段数 全長(m)

                24,440円

                ( 26,884円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                3.5113.96

                はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました