(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーカーテン(EA897AN-41/EA897AN-42)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA897AN-41
エアーカーテン(EA897AN-41/EA897AN-42) エアーカーテン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,016円
税込単価
31,918円

・空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫もシャットアウトします。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 電源(V):
    100
  • 付属品:
    天吊り用金具×2
  • 電源コード:
    4.4m

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA897AN-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA897AN-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
サイズ
重量
消費電力
風量
送風幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA897AN-41

強:55/弱:53
900×185×220(H)mm
10kg
強:160/190W、弱:125/145W
強:1700m3/時、弱:1350m3/時
750mm

1個

29,016( 31,918円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫もシャットアウトします。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーカーテン(EA897AN-41/EA897AN-42)の型番EA897AN-41のページです。
型番EA897AN-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーカーテン(EA897AN-41/EA897AN-42)

エアーカーテン(EA897AN-41/EA897AN-42)

    エアブローガン(プラグタイプ)サイレンサー

    エアブローガン(プラグタイプ)サイレンサー

      ハケッシュダスター EHDシリーズ

      ハケッシュダスター EHDシリーズ

        エアー・セーバー TS-1000

        エアー・セーバー TS-1000

          エアー・セーバー5コイリ

          エアー・セーバー5コイリ

            バキュームクリーナー(エアー式)

            バキュームクリーナー(エアー式)

              KTC エアブローガン(プラグタイプ)ベンチュリー

              KTC エアブローガン(プラグタイプ)ベンチュリー

                東浜 エアーセーバー TS-2900

                東浜 エアーセーバー TS-2900

                  エアーダスターガン 空気調節付き

                  エアーダスターガン 空気調節付き

                    エアー・セーバー TS-440

                    エアー・セーバー TS-440

                      フレキシブルノズル 空気適用

                      フレキシブルノズル 空気適用

                        東浜 エアーセーバー TS-750

                        東浜 エアーセーバー TS-750

                          エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                          エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                            メーカー エスコ KTC(京都機械工具) E-Value 東浜商事 東浜商事 エスコ KTC(京都機械工具) 東浜商事 近畿製作所(エアダスターガン) 東浜商事 UNITED 東浜商事 トラスコ中山
                            通常価格 29,016円 2,540円 2,480円 40,298円 16,244円 15,900円 1,760円 93,146円 2,600円 11,900円 1,213円 35,090円 2,686円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   9日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 送風機 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 100 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 天吊り用金具×2 - - - - - - - - - - - -
                            電源コード 4.4m - - - - - - - - - - - -

                            エアーカーテン(EA897AN-41/EA897AN-42)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA897AN-42
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            騒音値(dB(A))
                            (50/60Hz)
                            サイズ 重量 消費電力 風量 送風幅

                            35,000円

                            ( 38,500円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            強:57/弱:551210×185×220(H)mm13.2kg強:230/260W、弱:150/165W強:2300m3/時、弱:1800m3/時1200mm

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました