(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
105,594円
税込単価
116,153円

【商品仕様】・エンジン…・方式:空冷4サイクルガソリン(OHV方式)・使用燃料...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    0.9kVA(100V/9A)
  • 定格直流出力:
    12V-8A
  • 連続運転時間(h):
    11.9(1/4負荷)~4.1
  • 仕様:
    交流直流両用
  • サイズ:
    450×240×380mm
  • 力率:
    1.0%
  • 励磁方式:
    自励式(磁石式)
  • 周波数:
    50/60Hz
  • 始動方式:
    リコイルスタータ式
  • 燃料タンク容量:
    2.5L
  • 騒音レベル:
    48.5~60.5dB(A)
  • 重量:
    12.7kg
  • 型番:
    G900iS(2)
  • 使用燃料:
    無鉛ガソリン
  • メーカー:
    ヤンマー(YANMAR)
  • 相数:
    単相
  • 排気量:
    50CC
  • 潤滑油容量:
    0.32L
  • 点火方式:
    TCI点火
  • 方式:
    空冷4サイクルガソリン(OHV方式)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA860B-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA860B-1A

1個

105,594( 116,153円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・エンジン…・方式:空冷4サイクルガソリン(OHV方式)・使用燃料:無鉛ガソリン・排気量:50cc・燃料タンク容量:2.5L・潤滑油容量:0.32L・始動方式:リコイルスタータ式・連続使用時間:11.9(1/4負荷)/4.1時間・点火方式:TCI点火
・発電機…・周波数:50/60Hz・定格交流出力:0.9KVA・電圧:AC100V・電流:9A・相数:単相・力率:1.0%・励磁方式:自励式(磁石式)・直流:DC12V・8A
・サイズ…450×240×380mm
・重量…12.7kg
・騒音レベル(周囲7m)…48.5/60.5dB(A)
・片手で持ち運べる超軽量コンパクトモデル
・超軽量コンパクトモデル

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/9A(DC12V/8A)発電機の型番EA860B-1Aのページです。
型番EA860B-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

    AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

    AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

      AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

      AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

        AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

        AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

          AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

          AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

            0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

            0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

              新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

              新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

                オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                  AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                  AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                      三相発電機(三相交流200V)

                      三相発電機(三相交流200V)

                        三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

                        三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

                          ガソリン発電機

                          ガソリン発電機

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ヤマハモーターパワープロダクツ 新ダイワ工業 ワキタ エスコ HONDA HONDA 本田技研工業 ヤマハモーターパワープロダクツ
                            通常価格 105,594円 140,666円 142,223円 236,895円 168,375円 117,321円 523,750円 151,701円 66,718円 118,194円 359,062円 519,113円 156,861円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン ガスエンジン
                            定格交流出力 0.9kVA(100V/9A) 1.6kVA(100V・16A) 2.5kVA(100V・25A) 2.8kVA(AC100V・28A) 1.8kVA(100V・18A) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100・200V-5.5kVA 100V-3.0kVA 2.3kVA(100V・23.0A) 100V-0.9kVA(50/60Hz) - - 100V-1.8kVA
                            定格直流出力 12V-8A 96W(12V・8A) - 144W(12V・12A) 36W(12V・3A) 12V-8A - 12V-8A 99.6W(12V・8.3A) 12V-8A - - 12V-3A
                            連続運転時間(h) 11.9(1/4負荷)~4.1 10.5(1/4負荷)~4.2(定格) 13.2(1/4負荷)~6.1(定格) 18.1(1/4負荷)~7.6(定格) 約10.5(1/4負荷)~4.2(定格) 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 5~13.3 11~6 約7.5 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) - - 10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流専用 -

                            AC100V/9A(DC12V/8A)発電機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました