(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,200円 24,368円
税込単価
28,820円 26,805円

【商品仕様】・音量…0/93dB・電源…DC12/48V・防水仕様(IP25相...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    警報機・ブザー本体
  • 形状:
    丸型
  • 音種類:
    音声・音楽
  • 音量(dB):
    0~93
  • 音量調節:
  • 保護機能(IP/防滴等):
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 寸法 幅(mm):
    Φ77
  • 寸法 厚み(mm):
    115
  • 重量:
    400g
  • 電源:
    DC12~48V
  • 音量:
    0~93dB
  • 保護機能詳細:
    IP25相当

(i)ご注意

型番

EA864CN-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA864CN-1

1個

26,200円

24,368

( 26,805円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・音量…0/93dB
・電源…DC12/48V
・防水仕様(IP25相当)
・サイズ…直径77×115mm
・重量…400g
・音声で前進・後進時の注意喚起を1台で行えます。
・2種類の音声を収録。
・電源制御なので結線時リレー不要で簡単取付。

(i)ご注意

EA864CN-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)の型番EA864CN-1のページです。
型番EA864CN-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

    薄型MP3再生報知器(BSV型)

    薄型MP3再生報知器(BSV型)

      漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

      漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

        フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

        フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

          RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

          RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

            盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

            盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

              アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

              アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

                ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

                ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

                  アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

                  アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

                    集合型漏電火災警報器(本体) LGR

                    集合型漏電火災警報器(本体) LGR

                      漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型

                      漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型

                        ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

                        ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

                          盤用MP3音声合成報知器 BDV

                          盤用MP3音声合成報知器 BDV

                            メーカー エスコ パトライト 河村電器産業 IDEC RS PRO パトライト 河村電器産業 パトライト 河村電器産業 河村電器産業 オムロン Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト
                            通常価格 26,200円 10,970円 15,661円 5,250円 737円 37,970円 23,430円 21,970円 41,745円 65,974円 11,700円 21,520円 26,880円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 警報機・ブザー本体 - - - 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - - -
                            形状 丸型 角型 - 丸型 丸型 角型 - ホーン型 - - - その他 角型
                            音種類 音声・音楽 音声・音楽 / その他 - - - 音声・音楽 / その他 - 音声・音楽 / その他 - - - - 音声・音楽 / その他
                            音量(dB) 0~93 87 70 80 - 95 - 110 - 70 - 102 87
                            音量調節 - - - - - -

                            DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました