(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12V/4763kg電動ウィンチ(直流)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC12V/4763kg電動ウィンチ(直流)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
168,000円 149,335円
税込単価
184,800円 164,269円

【商品仕様】・能力4000kg以上の超強力型のウインチです。・電源…DC12V...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    43.6kg
  • 電源:
    DC12Vバッテリー専用
  • 使用ワイヤー:
    Φ9.5mm×26m
  • サイズ:
    535×114×255(H)mm
  • 巻取速度:
    5.5m/分(無負荷)
  • 水平牽引能力:
    4763kg
  • 電源コード長:
    出力側:1.8m、コントローラー側:4.5m

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA840DK-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA840DK-10

1個

168,000円

149,335

( 164,269円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力4000kg以上の超強力型のウインチです。
・電源…DC12Vバッテリー専用
・サイズ…535×114×255(H)mm
・電源コード長…出力側:1.8m、コントローラー側:4.5m
・重量…43.6kg
・ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付
・自動ブレーキ付
・水平牽引能力…4763kg
・巻取速度…5.5m/分(無負荷)
・使用ワイヤー…直径9.5mm×26m

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V/4763kg電動ウィンチ(直流)の型番EA840DK-10のページです。
型番EA840DK-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC12V/4763kg電動ウィンチ(直流)

DC12V/4763kg電動ウィンチ(直流)

    DC12V/3856kg電動ウィンチ(直流)

    DC12V/3856kg電動ウィンチ(直流)

      DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)

      DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)

        DC12Vバッテリー専用/1814kg 電動ウィンチ(直流)

        DC12Vバッテリー専用/1814kg 電動ウィンチ(直流)

          DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

          DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

            コンパクトウインチ バッテリーマイティ

            コンパクトウインチ バッテリーマイティ

              DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1

              DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1

                電動ウインチ専用パイプアダプター

                電動ウインチ専用パイプアダプター

                  ケーブルウインチ スタンダード型

                  ケーブルウインチ スタンダード型

                    バッテリーマイティー AC100V

                    バッテリーマイティー AC100V

                      マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

                      マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

                        ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

                        ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

                          電気ホイスト

                          電気ホイスト

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トーヨーコーケン エスコ スリーエッチ 育良精機製作所 トーヨーコーケン マックスプル工業 育良精機製作所 エスコ
                            通常価格 168,000円 140,000円 44,500円 88,000円 65,500円 162,964円 35,000円 4,550円 549,053円 252,778円 335,165円 500,000円 75,780円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   9日目   4日目~   1日目   当日出荷可能
                            重量 43.6kg 43kg 10.8kg 9.7kg 6.8kg - 5kg - - - - - -
                            電源 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 - DC12Vバッテリー専用 - - - - - 100V、200W
                            使用ワイヤー Φ9.5mm×26m Φ7.9mm×26m Φ3.9mm×9.1m Φ5.6mm×16.8m Φ4.7mm×15.2m - Φ4.7mm×15.2m - - - - - -
                            サイズ 535×114×255(H)mm 535×114×255(H)mm 241×190×254(H)mm Φ117×371(L)mm Φ112×340(L)mm - 284×105×104(H)mm - - - - - -
                            巻取速度 5.5m/分(無負荷) 6.4m/分(無負荷) 1.8m/分(無負荷) 6.4m/分(無負荷) 8.3m/分(無負荷) - - - - - - - -

                            DC12V/4763kg電動ウィンチ(直流)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました