(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
44,500円
税込単価
48,950円

【商品仕様】・トレーラーボール用取付プレートが付属した軽量で扱いやすいウインチ...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    10.8kg
  • 電源:
    DC12Vバッテリー専用
  • 使用ワイヤー:
    Φ3.9mm×9.1m
  • サイズ:
    241×190×254(H)mm
  • 巻取速度:
    1.8m/分(無負荷)
  • 水平牽引能力:
    907kg
  • 電源コード長:
    出力側:6m、コントローラー側:3m

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA840DK-32 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ローラーフェアリード

使用方法・使用事例

使用方法

DC12V/907kg電動ウィンチ(直流) 取扱説明書DC12V/907kg電動ウィンチ(直流) 取扱説明書2DC12V/907kg電動ウィンチ(直流) 取扱説明書3DC12V/907kg電動ウィンチ(直流) 取扱説明書4DC12V/907kg電動ウィンチ(直流) 取扱説明書5

注意・禁止事項

【注意】

  • 耐荷重、最大荷重は必ず守って下さい。
  • 御使用前に摩耗、損傷等異常がない事を確認して下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA840DK-32

1個

44,500( 48,950円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・トレーラーボール用取付プレートが付属した軽量で扱いやすいウインチです
・電源…DC12Vバッテリー専用
・サイズ…241×190×254(H)mm
・電源コード長…出力側:6m、コントローラー側:3m
・重量…10.8kg
・トレーラーボール用取付プレート、緊急用ハンドクランク、ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、フック付
・水平牽引能力…907kg
・巻取速度…1.8m/分(無負荷)
・使用ワイヤー…直径3.9mm×9.1m

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)の型番EA840DK-32のページです。
型番EA840DK-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)

DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)

    DC12V/4763kg電動ウィンチ(直流)

    DC12V/4763kg電動ウィンチ(直流)

      DC12V/3856kg電動ウィンチ(直流)

      DC12V/3856kg電動ウィンチ(直流)

        DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1

        DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1

          DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

          DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

            キャプスタン式手動ウインチ

            キャプスタン式手動ウインチ

              手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

              手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

                無騒音式手動ウインチ

                無騒音式手動ウインチ

                  手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

                  手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

                    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)

                    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)

                      ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

                      ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業
                        通常価格 44,500円 168,000円 140,000円 35,000円 65,500円 49,930円 37,921円 44,265円 42,980円 176,109円 86,281円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   9日目~   9日目~   9日目   9日目  
                        重量 10.8kg 43.6kg 43kg 5kg 6.8kg - - - - - -
                        電源 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 - - - - - -
                        使用ワイヤー Φ3.9mm×9.1m Φ9.5mm×26m Φ7.9mm×26m Φ4.7mm×15.2m Φ4.7mm×15.2m - - - - - -
                        サイズ 241×190×254(H)mm 535×114×255(H)mm 535×114×255(H)mm 284×105×104(H)mm Φ112×340(L)mm - - - - - -
                        巻取速度 1.8m/分(無負荷) 5.5m/分(無負荷) 6.4m/分(無負荷) - 8.3m/分(無負荷) - - - - - -

                        DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました