(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC24V→AC100V/800Wインバーター

DC24V→AC100V/800Wインバーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
35,895円
税込単価
39,485円

【ブランド】エスコ【商品仕様】・入力電圧・・・DC24V・出力電圧・・・AC1...

詳細情報を確認する

  • 適用モータ容量(kW):
    その他
  • 入力電圧 クラス:
    その他
  • 出力仕様:
    単相
  • 定格出力電圧(V):
    AC100/DC5
  • 寸法 高さ(mm):
    76
  • 寸法 幅(mm):
    150
  • 寸法 奥行き(mm):
    307
  • USB端子付:
    出力電圧:DC5V/出力電流:2.4A(最大)
  • 入力電圧:
    DC24V
  • 最大出力(2分):
    1000W
  • 入力方式:
    バッテリー接続
  • ヒューズ:
    本体内蔵
  • コード長:
    0.5m(丸端子Φ8mm)
  • 定格出力:
    800W
  • 重量:
    1800g
  • 出力周波数:
    55Hz
  • 変換効率:
    75%
  • 型番:
    SIV-1001
  • メーカー:
    大自工業(Meltec)
  • コンセント:
    2口

(i)ご注意

  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

型番

EA812JA-6D 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA812JA-6D

1個

35,895( 39,485円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】エスコ
【商品仕様】
・入力電圧・・・DC24V
・出力電圧・・・AC100V
・矩形波
・USB端子付・・・出力電圧:DC5V
・出力電流:2000mA(最大)
・低電圧・過電圧・過負荷・温度の4種類の保護回路付
・定格出力・・・800W
・最大出力(2分)・・・1000W
・入力方式・・・バッテリー接続
・サイズ・・・150(W)×307(D)×76(H)mm
・コード長・・・0.5mm
・重量・・・1800g

(i)ご注意

  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

Loading...

EA812JA-6Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC24V→AC100V/800Wインバーターの型番EA812JA-6Dのページです。
型番EA812JA-6Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC24V→AC100V/800Wインバーター

DC24V→AC100V/800Wインバーター

    小形シンプルインバータ J1000

    小形シンプルインバータ J1000

      汎用インバータ FREQROL-E700

      汎用インバータ FREQROL-E700

        高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace

        高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace

          汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

          汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

            小形ベクトル制御インバータ V1000

            小形ベクトル制御インバータ V1000

              汎用インバータ FREQROL-F800

              汎用インバータ FREQROL-F800

                汎用インバータ FREQROL-A800

                汎用インバータ FREQROL-A800

                  コンパクト形インバータ FRENIC-Mini

                  コンパクト形インバータ FRENIC-Mini

                    多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

                    多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

                      簡単・小形インバータ VFnC3シリーズ

                      簡単・小形インバータ VFnC3シリーズ

                        コンプレッサーオイル 1L

                        コンプレッサーオイル 1L

                          メーカー エスコ 安川電機 三菱電機 富士電機 三菱電機 安川電機 三菱電機 三菱電機 富士電機 東芝シュネデール・インバータ 東芝シュネデール・インバータ アズワン
                          通常価格 35,895円 14,970円 11,500円 21,414円 13,700円 22,970円 39,400円 29,900円 16,024円 22,610円 22,690円 1,692円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          適用モータ容量(kW) その他 - - - - - - - - - - -
                          入力電圧 クラス その他 三相200V - - - 三相200V - - - - - -
                          出力仕様 単相 三相 三相 - 三相 三相 三相 三相 三相 三相 三相 -
                          定格出力電圧(V) AC100/DC5 AC200~240 - - - AC200~240 - - - - - -
                          寸法 高さ(mm) 76 128 - - - - - - - - 130 -

                          DC24V→AC100V/800Wインバーターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          インバータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました