(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓(1組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓(1組)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
180円
税込単価
198円

【商品仕様】・JIS1種(EP1)適合品・材質…ポリウレタン・遮音…25dB

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    25
  • 規格:
    JIS
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • 材質:
    ポリウレタン
  • 入数:
    1ペア
  • 型番:
    311-1115
  • メーカー:
    3M

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA800VS-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800VS-1

1個

180( 198円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS1種(EP1)適合品
・材質…ポリウレタン
・遮音…25dB

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓(1組)の型番EA800VS-1のページです。
型番EA800VS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓(1組)

耳栓(1組)

    耳栓 JIS1種(EP1)適合品

    耳栓 JIS1種(EP1)適合品

      耳栓(カモフラージュ・10組)

      耳栓(カモフラージュ・10組)

        耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

        耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

          耳栓(10組)

          耳栓(10組)

            耳  栓 (コンパクトサイズ・10組)

            耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)

              耳栓(10組)発泡ウレタン

              耳栓(10組)発泡ウレタン

                ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-16

                ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-16

                  スワン 耳栓 イヤープラグ

                  スワン 耳栓 イヤープラグ

                    耳栓 X-fit

                    耳栓 X-fit

                      ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-17

                      ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-17

                        耳栓 UVEX2112-001 200組入

                        耳栓 UVEX2112-001 200組入

                          デュアルモード耳せん6770

                          デュアルモード耳せん6770

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット 山本光学 三商 ユニット コクゴ アズワン
                            通常価格 180円 95円 560円 600円 490円 620円 460円 338円 111円 315円 338円 6,500円 537円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   2日目   6日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん - -
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フランジタイプ - フォームタイプ フォームタイプ - -
                            NRR値(dB) 25 29 33 33 33 28 30 - - - - - -
                            規格 JIS JIS - JIS JIS JIS - JIS - JIS / EN JIS - -
                            サイズ フリー フリー - フリー フリー フリー フリー - - - - - -

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました