(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓 JIS1種(EP1)適合品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA800VS-3
耳栓 JIS1種(EP1)適合品 ミミセン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
155円
税込単価
171円

JIS1種(EP1)適合品の耳栓です。約29dB減音します。【材質】ポリウレタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA800VS-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA800VS-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800VS-3

1個

155( 171円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS1種(EP1)適合品の耳栓です。
約29dB減音します。
【材質】ポリウレタン

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 JIS1種(EP1)適合品の型番EA800VS-3のページです。
型番EA800VS-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓 JIS1種(EP1)適合品

耳栓 JIS1種(EP1)適合品

    耳栓(1組)

    耳栓(1組)

      耳栓(カモフラージュ・10組)

      耳栓(カモフラージュ・10組)

        耳栓(10組)

        耳栓(10組)

          耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

          耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

            耳  栓 (コンパクトサイズ・10組)

            耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)

              耳栓(10組)発泡ウレタン

              耳栓(10組)発泡ウレタン

                デュアルモード耳せん6770

                デュアルモード耳せん6770

                  耳栓 X-fit

                  耳栓 X-fit

                    ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-16

                    ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-16

                      ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-17

                      ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-17

                        耳栓 UVEX2111-201 50組入

                        耳栓 UVEX2111-201 50組入

                          耳栓 UVEX2112-001 200組入

                          耳栓 UVEX2112-001 200組入

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン 三商 ユニット ユニット コクゴ コクゴ
                            通常価格 95円 180円 560円 490円 600円 620円 460円 537円 315円 338円 338円 13,200円 6,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   6日目   6日目   10日目   9日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん - -
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ フランジタイプ フォームタイプ - -
                            NRR値(dB) 29 25 33 33 33 28 30 - - - - - -
                            規格 JIS JIS - JIS JIS JIS - - JIS / EN JIS JIS - -
                            サイズ フリー フリー - フリー フリー フリー フリー - - - - - -

                            耳栓 JIS1種(EP1)適合品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA800VS-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コード

                            95円

                            ( 105円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました